GAAUKO - 把手-七星把手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
48-把手、手轮、手柄
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9882/bs-2221-1.prj},{NB=GAAUKO10-40},{CODE=GAAUKO},{TYPE=FJDNWAZX},{WMAT=PF},{LMAT=huangtong},{LSUR=-},{M=10},{D=40},{D1=22},{D2=11.5},{H=30},{HH=26},{HH1=15.5},{WEI=0.03},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1481756943440.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄部材质
ⁿ/ₐ
LMAT
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
GAAUKO6-25
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
6
25
16
9.0
20
12
10.0
0.01
GAAUKO8-32
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
8
32
18
11.0
26
20
13.0
0.02
GAAUKO8-40
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
8
40
22
10.0
30
25
15.5
0.03
GAAUKO10-40
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
10
40
22
11.5
30
26
15.5
0.03
GAAUKO10-50
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
10
50
29
16.0
32
26
15.0
0.05
GAAUKO12-50
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
12
50
29
16.0
32
26
15.0
0.05
GAAUKO12-63
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
12
63
31
18.0
38
28
18.0
0.09
GAAUKO16-63
GAAUKO
防静电 内外安装型
PF
黄铜
-
16
63
31
18.0
38
26
18.0
0.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表