01000053000 - Hexagon socket head cap screw, DIN 912 12.9
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000053000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000053000/01000053000.prj},{NB=01000053050},{PREVIEW=01000053000.png},{ARTNR=01000053050},{GE=M12x1.75},{D=12},{L1=35},{B=35},{LF=1.445},{DK=18},{K=12},{S1=10},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=42.75},{DEFAULTSORTATTR=1812}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000053001
01000053001
M6x1
6
12
12
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
4.91
01000053002
01000053002
M6x1
6
14
14
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
5.12
01000053003
01000053003
M6x1
6
16
16
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
5.58
01000053004
01000053004
M6x1
6
18
18
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
5.95
01000053005
01000053005
M6x1
6
20
20
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
6.4
01000053006
01000053006
M6x1
6
22
22
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
6.64
01000053007
01000053007
M6x1
6
25
25
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
7.11
01000053008
01000053008
M6x1
6
30
30
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
8.68
01000053009
01000053009
M6x1
6
35
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
9.47
01000053010
01000053010
M6x1
6
40
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
10.39
01000053011
01000053011
M6x1
6
45
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
11.59
01000053012
01000053012
M6x1
6
50
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
12.8
01000053013
01000053013
M6x1
6
55
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
13.4
01000053014
01000053014
M6x1
6
60
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
14.8
01000053015
01000053015
M6x1
6
65
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
15.76
01000053016
01000053016
M6x1
6
70
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
16.8
01000053017
01000053017
M6x1
6
75
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
18.33
01000053018
01000053018
M6x1
6
80
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl
18.98
01000053019
01000053019
M8x1.25
8
16
16
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
11.37
01000053020
01000053020
M8x1.25
8
20
20
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
13
01000053021
01000053021
M8x1.25
8
25
25
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
14
01000053022
01000053022
M8x1.25
8
30
30
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
16.3
01000053023
01000053023
M8x1.25
8
35
35
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
18.7
01000053024
01000053024
M8x1.25
8
40
28
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
20
01000053025
01000053025
M8x1.25
8
45
28
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
22.49
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表