01000057000 - Hexagon socket head cap screw, DIN 912 8.8 electrolytically galvanised
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000057000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000057000/01000057000.prj},{NB=01000057072},{PREVIEW=01000057000.png},{ARTNR=01000057072},{GE=M8x1.25},{D=8},{L1=80},{B=28},{LF=1.02},{DK=13},{K=8},{S1=6},{MAT=Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt},{GEW=34.75},{DEFAULTSORTATTR=2314}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000057001
01000057001
M3x0.5
3
6
6
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.77
01000057002
01000057002
M3x0.5
3
8
8
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.84
01000057003
01000057003
M3x0.5
3
10
10
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.86
01000057004
01000057004
M3x0.5
3
12
12
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
0.95
01000057005
01000057005
M3x0.5
3
16
16
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
1.14
01000057006
01000057006
M3x0.5
3
20
20
0.51
5.5
3
2.5
Vergütungsstahl, galvanis...
1.3
01000057007
01000057007
M4x0.7
4
6
6
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.4
01000057008
01000057008
M4x0.7
4
8
8
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.57
01000057009
01000057009
M4x0.7
4
10
10
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.79
01000057010
01000057010
M4x0.7
4
12
12
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
1.97
01000057011
01000057011
M4x0.7
4
16
16
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
2.25
01000057012
01000057012
M4x0.7
4
20
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
2.54
01000057013
01000057013
M4x0.7
4
25
25
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
2.91
01000057014
01000057014
M4x0.7
4
30
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
3.48
01000057015
01000057015
M4x0.7
4
35
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
3.85
01000057016
01000057016
M4x0.7
4
40
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
4.35
01000057017
01000057017
M4x0.7
4
45
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
4.99
01000057018
01000057018
M4x0.7
4
50
20
0.595
7
4
3
Vergütungsstahl, galvanis...
5.38
01000057019
01000057019
M5x0.8
5
6
6
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
2.57
01000057020
01000057020
M5x0.8
5
8
8
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
2.74
01000057021
01000057021
M5x0.8
5
10
10
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
2.98
01000057022
01000057022
M5x0.8
5
12
12
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
3.42
01000057023
01000057023
M5x0.8
5
14
14
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
3.4
01000057024
01000057024
M5x0.8
5
16
16
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
3.7
01000057025
01000057025
M5x0.8
5
20
20
0.595
8.5
5
4
Vergütungsstahl, galvanis...
4.04
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表