05000980000 - Steel contact pressure screw with rubber thrust piece
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000980000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000980000/05000980000.prj},{NB=05000980014},{PREVIEW=05000980000.png},{ARTNR=05000980014},{VAR=B (ballige Druckfläche)},{D1=M4},{L=43},{D2=-},{D3=8},{H=10},{M=2.2},{R=6},{MAT=Stahl verzinkt/Neopren (CR)},{GEW=7},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/a7.74.e2.05000980000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=7121}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000980001
05000980001
A (gerade Druckfläche)
M10
50
20
-
21
5
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
51
05000980002
05000980002
B (ballige Druckfläche)
M10
50
-
18
21
5
15
Stahl verzinkt/Neopren (C...
52
05000980003
05000980003
A (gerade Druckfläche)
M10
77
20
-
21
5
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
55
05000980004
05000980004
B (ballige Druckfläche)
M10
77
-
18
21
5
15
Stahl verzinkt/Neopren (C...
64
05000980005
05000980005
A (gerade Druckfläche)
M10
97
20
-
21
5
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
74
05000980006
05000980006
B (ballige Druckfläche)
M10
97
-
18
21
5
15
Stahl verzinkt/Neopren (C...
73
05000980007
05000980007
A (gerade Druckfläche)
M12
100
25
-
24
6
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
111
05000980008
05000980008
B (ballige Druckfläche)
M12
100
-
23
24
6
18
Stahl verzinkt/Neopren (C...
107
05000980009
05000980009
A (gerade Druckfläche)
M12
130
25
-
24
6
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
132
05000980010
05000980010
B (ballige Druckfläche)
M12
130
-
23
24
6
18
Stahl verzinkt/Neopren (C...
131
05000980011
05000980011
A (gerade Druckfläche)
M4
33
8
-
10
2.2
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
6
05000980012
05000980012
B (ballige Druckfläche)
M4
33
-
8
10
2.2
6
Stahl verzinkt/Neopren (C...
6
05000980013
05000980013
A (gerade Druckfläche)
M4
43
8
-
10
2.2
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
7
05000980014
05000980014
B (ballige Druckfläche)
M4
43
-
8
10
2.2
6
Stahl verzinkt/Neopren (C...
7
05000980015
05000980015
A (gerade Druckfläche)
M5
45
10
-
11
2.7
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
10
05000980016
05000980016
B (ballige Druckfläche)
M5
45
-
9
11
2.7
8
Stahl verzinkt/Neopren (C...
10
05000980017
05000980017
A (gerade Druckfläche)
M5
55
10
-
11
2.7
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
11
05000980018
05000980018
B (ballige Druckfläche)
M5
55
-
9
11
2.7
8
Stahl verzinkt/Neopren (C...
11
05000980019
05000980019
A (gerade Druckfläche)
M6
35
13
-
12
3.2
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
12
05000980020
05000980020
B (ballige Druckfläche)
M6
35
-
12
12
3.2
10
Stahl verzinkt/Neopren (C...
12
05000980021
05000980021
A (gerade Druckfläche)
M6
55
13
-
12
3.2
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
16
05000980022
05000980022
B (ballige Druckfläche)
M6
55
-
12
12
3.2
10
Stahl verzinkt/Neopren (C...
17
05000980023
05000980023
A (gerade Druckfläche)
M6
65
13
-
12
3.2
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
18
05000980024
05000980024
B (ballige Druckfläche)
M6
65
-
12
12
3.2
10
Stahl verzinkt/Neopren (C...
18
05000980025
05000980025
A (gerade Druckfläche)
M8
43
16
-
18
4
-
Stahl verzinkt/Neopren (C...
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表