17000135000 - Clamp with protective plate, adjusting and clamping screw
SToxxparts
17 Clamping technology
17000135000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000135000/17000135000.prj},{NB=17000135006},{ARTNR=17000135006},{B1=14},{A1=20},{L3=125},{A2=11.6},{B2=40},{B3=14},{D=M12},{E1=21},{E2=40},{L1=100},{L2=15},{L4=12},{S=3},{N=12},{H1=10},{H2=71},{MAT=Vergütungsstahl, brüniert/Schonplatte Messing},{GEW=805}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
A1
[mm]
L3
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
N
Grooves- Nominal dimension
[mm]
H1
max. clamping height
[mm]
H2
max. clamping height
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000135001
17000135001
9
12
50
7.6
25
10
M8
13
22
60
10
8
2
8
8
16
Vergütungsstahl, brüniert...
200
17000135004
17000135004
11
15
100
9.6
30
12
M10
15
30
80
12
10
2
10
10
58
Vergütungsstahl, brüniert...
420
17000135002
17000135002
9
12
80
7.6
25
10
M8
13
22
60
10
8
2
8
8
43
Vergütungsstahl, brüniert...
220
17000135005
17000135005
14
20
80
11.6
40
14
M12
21
40
100
15
12
3
12
10
28
Vergütungsstahl, brüniert...
740
17000135003
17000135003
11
15
65
9.6
30
12
M10
15
30
80
12
10
2
10
10
22
Vergütungsstahl, brüniert...
385
17000135006
17000135006
14
20
125
11.6
40
14
M12
21
40
100
15
12
3
12
10
71
Vergütungsstahl, brüniert...
805
17000135007
17000135007
14
20
80
13.6
40
14
M12
21
40
100
15
12
3
14
10
26
Vergütungsstahl, brüniert...
755
17000135008
17000135008
14
20
125
13.6
40
14
M12
21
40
100
15
12
3
14
10
71
Vergütungsstahl, brüniert...
820
17000135009
17000135009
18
25
100
15.6
50
18
M16
26
45
125
20
16
3
16
12
31
Vergütungsstahl, brüniert...
1470
17000135010
17000135010
18
25
160
15.6
50
18
M16
26
45
125
20
16
3
16
12
87
Vergütungsstahl, brüniert...
1630
17000135011
17000135011
18
25
100
17.6
50
18
M16
26
45
125
20
16
3
18
12
32
Vergütungsstahl, brüniert...
1490
17000135012
17000135012
18
25
160
17.6
50
18
M16
26
45
125
20
16
3
18
12
87
Vergütungsstahl, brüniert...
1650
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表