目錄: Pi-銳健
Created: 22.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Pi-銳健
RMP14S - 標準皮帶滑台系列
Pi-銳健
標準皮带滑台-RMP系列
RMP14S
Powered by
CAD模型選擇
{szruan/rmp_general_belt_type/rmp14/rmp14_asmtab.prj},{NB=RMP14S-L40-100-L-P20-C4(0)},{BS=14},{BT=L},{BSL=40},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=P},{MPO=20 : 200W},{MPOXX=20},{BRAKE=},{HS=C},{LS=4},{PPATH=../rmp14/assemblies/rmp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本體型號
ⁿ/ₐ
BSL
導程
[mm]
MPO
電機功率
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
KG
[kg]
RMP14S-L40-100-L-P20-C4
RMP14S
40
20 : 200W
458.0
50
1
6
8.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表