目錄: Tecnorm
Created: 07.08.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 278 Ejector pin DIN 1530, Form CH, hardened, round shouldered shank - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD模型選擇
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n278_auswerferstift_din_1530_form_ch.prj},{NB=N278.0200.200.0140.075},{INFO=Online PDF},{D1=1.40},{D2=4},{D4=D1 +0.03},{D3=2},{K=2},{R=0.2},{L=200},{L1=75},{L2=5},{MAT=Werkzeugstahl, gehärtet},{HRC1=60 ± 2},{HRC2=45 ± 5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Cutting-Ø g6
[mm]
D2
Head-Ø -0.2
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
K
Head height -0.05
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
L
Overall length +2
[mm]
L1
Length -1/-2
[mm]
L2
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[HRC]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N278.0200.080.0050.035
N278.0200.080.0050.035
0.50
4
D1 +0.03
2
2
0.2
80
35
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.100.0050.050
N278.0200.100.0050.050
0.50
4
D1 +0.03
2
2
0.2
100
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.125.0050.050
N278.0200.125.0050.050
0.50
4
D1 +0.03
2
2
0.2
125
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.160.0050.075
N278.0200.160.0050.075
0.50
4
D1 +0.03
2
2
0.2
160
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.080.0060.035
N278.0200.080.0060.035
0.60
4
D1 +0.03
2
2
0.2
80
35
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.100.0060.050
N278.0200.100.0060.050
0.60
4
D1 +0.03
2
2
0.2
100
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.125.0060.050
N278.0200.125.0060.050
0.60
4
D1 +0.03
2
2
0.2
125
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.160.0060.075
N278.0200.160.0060.075
0.60
4
D1 +0.03
2
2
0.2
160
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.200.0060.075
N278.0200.200.0060.075
0.60
4
D1 +0.03
2
2
0.2
200
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.080.0070.035
N278.0200.080.0070.035
0.70
4
D1 +0.03
2
2
0.2
80
35
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.100.0070.050
N278.0200.100.0070.050
0.70
4
D1 +0.03
2
2
0.2
100
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.125.0070.050
N278.0200.125.0070.050
0.70
4
D1 +0.03
2
2
0.2
125
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.160.0070.075
N278.0200.160.0070.075
0.70
4
D1 +0.03
2
2
0.2
160
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.200.0070.075
N278.0200.200.0070.075
0.70
4
D1 +0.03
2
2
0.2
200
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.063.0080.025
N278.0200.063.0080.025
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
63
25
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.080.0080.035
N278.0200.080.0080.035
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
80
35
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.100.0080.050
N278.0200.100.0080.050
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
100
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.125.0080.050
N278.0200.125.0080.050
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
125
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.160.0080.075
N278.0200.160.0080.075
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
160
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.200.0080.075
N278.0200.200.0080.075
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
200
75
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.250.0080.100
N278.0200.250.0080.100
0.80
4
D1 +0.03
2
2
0.2
250
100
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.063.0090.025
N278.0200.063.0090.025
0.90
4
D1 +0.03
2
2
0.2
63
25
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.080.0090.035
N278.0200.080.0090.035
0.90
4
D1 +0.03
2
2
0.2
80
35
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.100.0090.050
N278.0200.100.0090.050
0.90
4
D1 +0.03
2
2
0.2
100
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N278.0200.125.0090.050
N278.0200.125.0090.050
0.90
4
D1 +0.03
2
2
0.2
125
50
5
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表