目錄: Tecnorm
Created: 07.08.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
N 282 Ejector pod, hardened - Precision ejectors
Tecnorm
4 Precisional ejectors
Powered by
CAD模型選擇
{tecnorm/04_praezisions_auswerfer/n282_auswerferhulse_gehartet.prj},{NB=N282.0800.175.0420.045},{INFO=Online PDF},{D1=4.2},{D3=8},{D4=4.5},{D2=14},{K=5},{R=0.5},{L2=45},{L1=175},{MAT=Werkzeugstahl, gehärtet},{HRC1=60 ± 2},{HRC2=45 ± 5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter H5
[mm]
D3
Cutting-Ø g6
[mm]
D4
Diameter -0.1
ⁿ/ₐ
D2
Head-Ø -0.2
[mm]
K
Head height -0.05
[mm]
R
Radius +0.2
[mm]
L2
Length +2
[mm]
L1
Length +1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC1
Hardness - shank
[HRC]
HRC2
Hardness - head
[HRC]
N282.0400.100.0250.035
N282.0400.100.0250.035
2.5
4
2.8
8
3
0.3
35
100
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0400.125.0250.035
N282.0400.125.0250.035
2.5
4
2.8
8
3
0.3
35
125
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0400.150.0250.035
N282.0400.150.0250.035
2.5
4
2.8
8
3
0.3
35
150
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0400.175.0250.035
N282.0400.175.0250.035
2.5
4
2.8
8
3
0.3
35
175
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0400.200.0250.035
N282.0400.200.0250.035
2.5
4
2.8
8
3
0.3
35
200
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0400.225.0250.035
N282.0400.225.0250.035
2.5
4
2.8
8
3
0.3
35
225
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0500.125.0350.045
N282.0500.125.0350.045
3.5
5
3.8
10
3
0.3
45
125
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0500.150.0350.045
N282.0500.150.0350.045
3.5
5
3.8
10
3
0.3
45
150
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0500.175.0350.045
N282.0500.175.0350.045
3.5
5
3.8
10
3
0.3
45
175
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.100.0300.045
N282.0600.100.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
100
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.125.0300.045
N282.0600.125.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
125
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.150.0300.045
N282.0600.150.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
150
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.175.0300.045
N282.0600.175.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
175
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.200.0300.045
N282.0600.200.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
200
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.225.0300.045
N282.0600.225.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
225
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.250.0300.045
N282.0600.250.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
250
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.275.0300.045
N282.0600.275.0300.045
3.0
6
3.5
12
5
0.5
45
275
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.100.0450.045
N282.0600.100.0450.045
4.5
6
4.8
12
5
0.5
45
100
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.125.0450.045
N282.0600.125.0450.045
4.5
6
4.8
12
5
0.5
45
125
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.150.0450.045
N282.0600.150.0450.045
4.5
6
4.8
12
5
0.5
45
150
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.175.0450.045
N282.0600.175.0450.045
4.5
6
4.8
12
5
0.5
45
175
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.200.0450.045
N282.0600.200.0450.045
4.5
6
4.8
12
5
0.5
45
200
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0600.225.0450.045
N282.0600.225.0450.045
4.5
6
4.8
12
5
0.5
45
225
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0800.075.0400.045
N282.0800.075.0400.045
4.0
8
4.5
14
5
0.5
45
75
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
N282.0800.100.0400.045
N282.0800.100.0400.045
4.0
8
4.5
14
5
0.5
45
100
Werkzeugstahl, gehärtet
60 ± 2
45 ± 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表