TWN 0122 - Anschlagpunkt
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD模型選擇
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn200122.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 0122 - F35095},{SHA256=5KNXqYJtsJfezGQwutVr1KWm5zxyH4xmobtRg1lCC28=},{INAME=F35095},{NAME=F35095},{FILE=F35095},{G=M36},{ARTNR=F35095},{WLL=15.00},{GL=53},{E=217},{F=105},{A=175},{C=72},{L=255},{H=112},{D=36},{T=160},{B=80},{NG=22-8},{GW=11.40},{PDF=Schraubausführung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
A
a
[mm]
C
c
[mm]
L
l
[mm]
H
h
[mm]
D
d
[mm]
T
t
[mm]
B
b
[mm]
NG
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F35070
M16
F35070
3.15
25
112
57
90
113
130
55
18
85
40
10-8
1.47
F35075
M20
F35075
5.30
36
149
80
115
45
165
69
22
115
50
13-8
2.80
F35080
M30
F35080
8.00
50
183
93
150
55
212
89
26
140
65
16-8
5.90
F35095
M36
F35095
15.00
53
217
105
175
72
255
112
36
160
80
22-8
11.40
F35098
M42
F35098
21.20
67
162
132
200
90
295
130
45
200
100
26-8
19.30
F35101
M45
F35101
25.00
67
162
132
200
90
295
130
45
200
100
28-8
20.00
F35102
M56
F35102
31.50
88
336
193
230
100
330
47
48
270
110
32-8
32.00
F35285
M56
F35285
36.00
88
336
193
230
100
330
47
48
270
110
34-8
32.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表