TWN 1884 - KE-Ringschraube
Thiele
anschlagpunkte
anschlagpunkte_schraubausführung
Powered by
CAD模型選擇
{thiele/anschlagpunkte/anschlagpunkte_schraubausffchrung/twn201884.prj},{NB=Anschlagpunkte Schraubausführung - TWN 1884 - F38010},{SHA256=NdWmgOUIKf3gHDi+MzvW76L47B0MWqJ8obhcpaqDD2w=},{INAME=F38010},{NAME=F38010},{FILE=F38010},{G=M16},{ARTNR=F38010},{WLL=1.7},{GL=27},{E=61.5},{F=38},{B=38},{DD1=14},{DD2=15},{H=75.5},{L=12.5},{CC1=56},{CC2=66},{CC3=56},{SW=10},{GW=0.66},{PDF=Schraubausführung}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
G
Gewinde d
[mm]
ARTNR
Artikel-Nr
ⁿ/ₐ
WLL
Tragfähigkeit (WLL max.)
[t]
GL
Gewindelänge l
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
B
b
[mm]
DD1
d₁
[mm]
DD2
d₂
[mm]
H
h
[mm]
L
l
[mm]
CC1
c₁
[mm]
CC2
c₂
[mm]
CC3
c₃
[mm]
SW
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
F38010
M16
F38010
1.7
27
61.5
38
38
14
15
75.5
12.5
56
66
56
10
0.66
F38020
M20
F38020
2.6
33
70.0
42
42
16
17
86.0
15.0
64
74
61
12
0.99
F38030
M24
F38030
3.5
39
82.0
51
51
17
18
99.0
16.0
66
85
65
14
1.34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表