KR15 - Direct mount
THK
电动引动器
紧凑系列
KR
KR - without Motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/compact_series/kr/without_motor/kr15_without_motor_asmtab.prj},{NB=KR1501A-0025-H0-10A0(0-01)},{ORDER=KR15},{BSL2='01','01 : 1mm','02','02 : 2mm'},{BSL3='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{BSL4='10','10 : 10mm','20','20 : 20mm'},{BSL5='02','02 : 2mm','06','06 : 6mm'},{BSL6='01','01 : 1mm','06','06 : 6mm'},{BSL7='20','20 : 20mm'},{BSL8='25','25 : 25mm'},{BSL11='06','06 : 6mm','10','10 : 10mm'},{TYPEA='A','B'},{TYPEB='A','B','C','D'},{AG2='','No Symbol : Normal','H','H : High','P','P : Precision'},{AG3='H','H : High','P','P : Precision'},{LMA1=75,100,125,150,175,200},{LMB1=125,150,175,200},{LMA2=100,150,200},{LMB2=150,200},{LMA3=150,200,250,300},{BSL=01},{TYPE=A},{ST=25},{AG=H},{TM=0},{PC=1},{STYPE=0},{TOHIF=A0},{DH=1},{PONT=0.000},{PONT2=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ORDER
公称型号
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
KR1501A-0025-H0-10A0
KR15
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表