SKR65 - Motor wrap
THK
电动引动器
紧凑系列
SKR
SKR - with Motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/with_motor/skr65_mot_warp_with_motor_asmtab.prj},{NB=SKR6520A-0790-TH-10WV-14M/M75RUD00D1F3 (750W00)},{MN=SKR65},{POW=750W},{BS=20},{TB=A},{ST=790},{AG=},{TM=TH},{PC=1},{PS=0},{TH=WV-14M},{MO=M75},{MM=R},{MD=U},{OT=D00},{AV=D1},{CT=F3},{AN=},{ST1=0.0},{ST2=0.0},{PRA=1.000},{MDTRANS=R : Right}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
SKR6520A-0790-TH-10WV-14M...
SKR65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表