PCT20 50W
THK
电动引动器
Press series
PCT
with Motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/press_series/pct/with_motor/pct20_50w_asmtab.prj},{NB=PCT20-06N-0050-N-TL-U-M05-D00-DC-F3(5)},{MODEL=PCT20},{LEAD=06N : 6mm},{ST=50},{OP=N : Direct mount},{CON=TL : TLC},{MD=U},{MO=M05},{OT=D00},{PS=DC : DC24V},{CT=F3},{POS=5},{LEADX=06N},{OPX=N},{CONX=TL},{PSX=DC},{PPATH=assemblies/pct20_50w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
公称型号
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
OP
附件
ⁿ/ₐ
CON
控制器
ⁿ/ₐ
PS
Amplifier Voltage
ⁿ/ₐ
PCT20-06N-0050-N-TL-U-M05...
PCT20
06N : 6mm
N : Direct mount
TL : TLC
DC : DC24V
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表