Miniature ball spline Type LFH-X
THK
直线运动系统
滚珠花键
中扭矩型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/ball_spline/midium_torque_type/lfh_x_asmtab.prj},{NB=LFH10X+30.8L(00)},{NO=LFH10X},{N=1},{SE=},{CL=},{AS=},{SL=30.8},{HSS=},{POS1=0.000},{POS2=0.000},{DOH=10.000},{D=19.000},{L1=23.900},{DO=1.500},{V=8.000},{PPATH=lfh_x_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
NO
Model No.
ⁿ/ₐ
LFH5X+12.6L
LFH5X
LFH5XL+23.6L
LFH5XL
LFH6X+16.6L
LFH6X
LFH6XL+27.6L
LFH6XL
LFH8X+22L
LFH8X
LFH8XL+37L
LFH8XL
LFH10X+30.8L
LFH10X
LFH13X+32.4L
LFH13X
LFH16X+46.4L
LFH16X
LFH20X+59L
LFH20X
LFH25X+67L
LFH25X
LFH30X+75.6L
LFH30X
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表