目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
EFM - Trapezgewindemuttern
Thomson Linear
梯形
Trapezgewinde
EFM
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/trapezoidal/2_trapezgewinde/3_efm/efm.prj},{NB=NEFF EFM Tr 24x5},{TYP=EFM Tr 24x5},{D1=32},{D4=55},{D5=45},{D6=7},{L1=44},{L2=12},{L3=8},{MS=0.30},{FTT=1040},{DO=24.000},{DO2=21.094},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser 6 x D6
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
MS
Masse
[kg]
FTT
Flächentraganteil
[mm2]
NEFF EFM Tr 16x4
EFM Tr 16x4
28
48
38
6
44
12
8
0.25
670
NEFF EFM Tr 18x4
EFM Tr 18x4
28
48
38
6
44
12
8
0.25
770
NEFF EFM Tr 20x4
EFM Tr 20x4
32
55
45
7
44
12
8
0.30
870
NEFF EFM Tr 24x5
EFM Tr 24x5
32
55
45
7
44
12
8
0.30
1040
NEFF EFM Tr 30x6
EFM Tr 30x6
38
62
50
7
46
14
8
0.40
1370
NEFF EFM Tr 36x6
EFM Tr 36x6
45
70
58
7
59
16
10
0.60
2140
NEFF EFM Tr 40x7
EFM Tr 40x7
63
95
78
9
73
16
10
1.70
2930
NEFF EFM Tr 50x8
EFM Tr 50x8
72
110
90
11
97
18
10
2.60
4900
NEFF EFM Tr 60x9
EFM Tr 60x9
85
125
105
11
99
20
10
3.70
6040
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表