1092 (Leveling feet) - 腳座 (SUS304 固定調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/1092-1610.prj},{NB=1092.1610},{PN=1092.1610},{TYPE1=1092},{MA=SUS304},{MA1=SUS304},{L1=131},{L=100},{D2=16},{MXP=M16X2},{D1=70},{AF=24},{L2=8},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
1092.1610
1092.1610
SUS304
SUS304
YES
131
16
70
1092.1615
1092.1615
SUS304
SUS304
YES
181
16
70
1092.2010
1092.2010
SUS304
SUS304
YES
135
20
70
1092.2015
1092.2015
SUS304
SUS304
YES
185
20
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表