SGR653.10(POM head) - 止推螺栓 (平面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/sgr653-10-0012.prj},{NB=SGR653.10-0018},{PN=SGR653.10-0018},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=5},{L=25},{D=3.0},{D1=20},{H=1.0},{HH=4},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
SGR653.10-0012
SGR653.10-0012
YES
鋼
5
12
SGR653.10-0014
SGR653.10-0014
YES
鋼
5
16
SGR653.10-0016
SGR653.10-0016
YES
鋼
5
20
SGR653.10-0018
SGR653.10-0018
YES
鋼
5
25
SGR653.10-0020
SGR653.10-0020
YES
鋼
6
12
SGR653.10-0022
SGR653.10-0022
YES
鋼
6
16
SGR653.10-0024
SGR653.10-0024
YES
鋼
6
20
SGR653.10-0026
SGR653.10-0026
YES
鋼
6
25
SGR653.10-0028
SGR653.10-0028
YES
鋼
6
30
SGR653.10-0030
SGR653.10-0030
YES
鋼
8
16
SGR653.10-0032
SGR653.10-0032
YES
鋼
8
20
SGR653.10-0034
SGR653.10-0034
YES
鋼
8
25
SGR653.10-0036
SGR653.10-0036
YES
鋼
8
30
SGR653.10-0038
SGR653.10-0038
YES
鋼
8
40
SGR653.10-0112
SGR653.10-0112
YES
不銹鋼
5
12
SGR653.10-0114
SGR653.10-0114
YES
不銹鋼
5
16
SGR653.10-0116
SGR653.10-0116
YES
不銹鋼
5
20
SGR653.10-0118
SGR653.10-0118
YES
不銹鋼
5
25
SGR653.10-0120
SGR653.10-0120
YES
不銹鋼
6
12
SGR653.10-0122
SGR653.10-0122
YES
不銹鋼
6
16
SGR653.10-0124
SGR653.10-0124
YES
不銹鋼
6
20
SGR653.10-0126
SGR653.10-0126
YES
不銹鋼
6
25
SGR653.10-0128
SGR653.10-0128
YES
不銹鋼
6
30
SGR653.10-0130
SGR653.10-0130
YES
不銹鋼
8
16
SGR653.10-0132
SGR653.10-0132
YES
不銹鋼
8
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表