TH - JIS規格、最大壓縮量24%
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
模具彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/th_asmtab.prj},{NB=TH22-025},{ROHS=YES},{TYPE=TH},{MA=SWOSC-V},{D1=22.0},{D2=11.0},{D4=3.6},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150},{DIM1=2.0},{PPATH=th/th_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
TH08-010
TH08-010
YES
TH
SWOSC-V
8.0
TH10-020
TH10-020
YES
TH
SWOSC-V
10.0
TH12-020
TH12-020
YES
TH
SWOSC-V
12.0
TH14-025
TH14-025
YES
TH
SWOSC-V
14.0
TH16-025
TH16-025
YES
TH
SWOSC-V
16.0
TH18-025
TH18-025
YES
TH
SWOSC-V
18.0
TH20-025
TH20-025
YES
TH
SWOSC-V
20.0
TH22-025
TH22-025
YES
TH
SWOSC-V
22.0
TH25-025
TH25-025
YES
TH
SWOSC-V
25.0
TH27-025
TH27-025
YES
TH
SWOSC-V
27.0
TH30-025
TH30-025
YES
TH
SWOSC-V
30.0
TH35-040
TH35-040
YES
TH
SWOSC-V
35.0
TH40-040
TH40-040
YES
TH
SWOSC-V
40.0
TH50-050
TH50-050
YES
TH
SWOSC-V
50.0
TH60-060
TH60-060
YES
TH
SWOSC-V
60.0
TH70-070
TH70-070
YES
TH
SWOSC-V
70.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表