PGC - 彈簧導銷
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
彈簧配件
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/spring_fittings/pgc.prj},{NB=PGC6-018},{ROHS=YES},{TYPE=PGC},{MA=AISI1215},{ST=鍍層-黑},{D1=6},{L=18},{DIML=18,23,28},{D3=4.5},{M=2.5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
品號
[mm]
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
D1
外徑
ⁿ/ₐ
PGC6-018
PGC6-018
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
6
PGC8-020
PGC8-020
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
8
PGC10-020
PGC10-020
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
10
PGC12-020
PGC12-020
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
12
PGC14-012
PGC14-012
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
14
PGC16-018
PGC16-018
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
16
PGC19-028
PGC19-028
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
19
PGC20-023
PGC20-023
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
20
PGC23-030
PGC23-030
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
23
PGC26-028
PGC26-028
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
26
PGC28-030
PGC28-030
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
28
PGC31-028
PGC31-028
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
31
PGC36-040
PGC36-040
YES
PGC
AISI1215
鍍層-黑
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表