ETB17M-750W - 皮帶驅動
東佑達
一般環境皮帶滑台-ETB系列
ETB17M
Powered by
CAD模型選擇
{toyo/standard_belt_actuator/etb17m/etb17m_750w_asmtab.prj},{NB=ETB17M-L40-50-L-M75-C3(0)},{MODEL=ETB17M},{BT=Belt},{LEAD=40},{S=50},{POS=0},{MP=L},{MB=M75},{HS=C},{LS=3},{NP=},{PIN=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=assemblies/etb17m_750w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BT
皮帶型式
ⁿ/ₐ
LEAD
導程
[mm]
L
前固定座至端蓋長度 (實際滑台總長,需另加基本長,請參閱尺寸圖
[mm]
A
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
KG
[kg]
ETB17M-L40-50-L-M75-C3
ETB17M
皮帶
40
521.5
50
1
6
10.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表