目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
Double Knuckle Joint
TPC Global
执行器
AL
饰品
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/al/al_accessories/al_double_knuckle_joint.prj},{NB=TCS1-TY - 16A-160_Double Joint},{IDNR=},{PART=TY - 16A},{BS=160},{A1=8},{E1=55},{L1=110},{MM=M36x1.5},{ND=32},{NX=40},{NZ=80},{RR1=34.0},{W1=46},{U1=46.000},{NDM=36.000},{KDM=34.539},{AA=6.000},{B1=72.400},{A2=68.000},{RR=34.000},{BSX=160.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
标识号码
ⁿ/ₐ
PART
Part No.
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
A1
Dimensions
[mm]
E1
Dimensions
[mm]
L1
Dimensions
[mm]
MM
Thread
ⁿ/ₐ
ND
Dimensions
[mm]
NX
Dimensions
[mm]
RR1
Dimensions
[mm]
W1
Dimensions
[mm]
TY - 12A
TY - 12A
125
8
46
100
M30x1.5
25
32
27.0
42
TY - 14A
TY - 14A
140
8
48
105
M30x1.5
28
36
30.0
47
TY - 16A
TY - 16A
160
8
55
110
M36x1.5
32
40
34.0
46
TY - 18A
TY - 18A
180
8
70
125
M40x1.5
40
50
42.5
54
TY - 20A
TY - 20A
200
8
70
125
M45x1.5
40
50
42.5
54
TY - 25A
TY - 25A
250
9
86
160
M56x2
50
63
53.0
81
TY - 30A
TY - 30A
300
9
105
175
M64x2
63
80
66.0
87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表