目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
Rod End Nut
TPC Global
执行器
AL
饰品
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/actuator/al/al_accessories/al_rod_end_nut.prj},{NB=TCS1-TNT - 16-160_Nut},{IDNR=},{PART=TNT - 16},{BS=160},{D1=M36x1.5},{J=21},{A=55},{C=63.5},{D=53},{H=21.000},{B=55.000},{NDM=36.000},{KDM=34.539},{BSX=160.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
标识号码
ⁿ/ₐ
PART
Part No.
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
J
Dimensions
[mm]
A
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
D
Dimensions
[mm]
TNT - 12
TNT - 12
125
M30x1.5
18
46
53.1
44
TNT - 14
TNT - 14
140
M30x1.5
18
46
53.1
44
TNT - 16
TNT - 16
160
M36x1.5
21
55
63.5
53
TNT - 18
TNT - 18
180
M40x1.5
23
60
69.3
57
TNT - 20
TNT - 20
200
M45x1.5
27
70
80.8
67
TNT - 25
TNT - 25
250
M56x2
34
85
98.1
82
TNT - 30
TNT - 30
300
M64x2
38
95
110.0
92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表