suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
T-RGDM - Cable Grommet IP54
Trelleborg Industrial Products
线缆护套
IP54 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip54/t_rgdm.prj},{NB=106995_T-RGDM 50},{ARTNR=106995},{CO=M50},{DES=T-RGDM 50 BLACK V-0},{OC=M50},{IP=IP54},{MAT=TPE},{T=-40 to +90},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=1},{SPL=},{DIAMIN=MIN},{DIAMAX=MIN},{IR1=12 - 44},{MT=Snap-in},{D=50.2},{L=58},{H=12},{WT=1.5 - 3},{W=13},{WP=3.6},{PA=250},{MOQ=250},{DT=on request},{CN=39269097},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0},{DES2=T-RGDM 50},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
料号
ⁿ/ₐ
DES
描述
ⁿ/ₐ
OC
开孔尺寸
ⁿ/ₐ
IP
IP等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
T
材料温度区间
[°C]
SM
阻燃等级
ⁿ/ₐ
SH
特性
ⁿ/ₐ
SR
特性
ⁿ/ₐ
NE
适用线数
ⁿ/ₐ
SPL
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
DIAMIN
最小线径
[mm]
DIAMAX
最大线径
[mm]
IR1
电缆直径
[mm]
MT
安装方式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度(mm)
[mm]
WT
壁厚1
[mm]
W
产品重量
[g]
WP
包装重量
[kg]
PA
包装数量
ⁿ/ₐ
MOQ
发货数量
ⁿ/ₐ
DT
交货时间
ⁿ/ₐ
CN
海关关税号
ⁿ/ₐ
107166_T-RGDM 40
107166
T-RGDM 40 BLACK V-0
M40
IP54
TPE
-40 to +90
UL94-V0,自熄灭
halogen free
RoHS
1
10 - 34
卡装
40.2
48
10
1 - 2
10
4.4
400
400
按需求
39269097
108421_T-RGDM 40
108421
T-RGDM 40 LIGHT GREY V-0
M40
IP54
TPE
-40 to +90
UL94-V0,自熄灭
halogen free
RoHS
1
不
10
34
10 - 34
卡装
40.2
48
10
1 - 2
10
4.4
400
400
有库存
39269097
106995_T-RGDM 50
106995
T-RGDM 50 BLACK V-0
M50
IP54
TPE
-40 to +90
UL94-V0,自熄灭
halogen free
RoHS
1
12 - 44
卡装
50.2
58
12
1.5 - 3
13
3.6
250
250
按需求
39269097
108422_T-RGDM 50
108422
T-RGDM 50 LIGHT GREY V-0
M50
IP54
TPE
-40 to +90
UL94-V0,自熄灭
halogen free
RoHS
1
不
12
44
12 - 44
卡装
50.2
58
12
1.5 - 3
13
3.6
250
250
有库存
39269097
107167_T-RGDM 60
107167
T-RGDM 60 BLACK V-0
M60
IP54
TPE
-40 to +90
UL94-V0,自熄灭
halogen free
RoHS
1
12 - 54
卡装
60.2
68
12
1.5 - 3
16
3.6
200
200
按需求
39269097
108423_T-RGDM 60
108423
T-RGDM 60 LIGHT GREY V-0
M60
IP54
TPE
-40 to +90
UL94-V0,自熄灭
halogen free
RoHS
1
不
12
54
12 - 54
卡装
60.2
68
12
1.5 - 3
16
3.6
200
200
有库存
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表