BS250-BS450
Tsubakimoto Chain Co.
凸轮离合器
BS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/cam_clutch/bs_series/bs250_bs450_asmtab.prj},{NB=BS300-230J},{IDNR=},{MN=BS300},{BO=230},{KEY=J},{A=295},{B=780},{C=290},{E=470},{D=690},{S=60},{N=16},{HM=M30x3.5},{GFH=PT1/4},{QG=1.3},{W=952},{W2=85.0},{BOX=[230:300]},{VERS=1.000},{X=600.000},{NDM=30.000},{P=3.500},{NDM1=42.000},{X1=70.000},{NDM2=14.000},{X2=192.500},{X3=25.000},{X4=275.000},{NDM3=10.000},{PPATH=bs250_bs450/bs250_bs450_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MN
型号
ⁿ/ₐ
A
外圈宽度
[mm]
B
外圈直径
[mm]
C
内圈宽度
[mm]
E
轮毂直径
[mm]
D
螺纹孔: PCD
[mm]
S
螺纹孔: 螺纹长度
[mm]
N
螺纹孔数量
[mm]
HM
螺纹孔尺寸 x 螺距
ⁿ/ₐ
GFH
润滑脂填充孔
ⁿ/ₐ
QG
油脂量
ⁿ/ₐ
W
最小轴孔时的质量
[kg]
W2
最大轴孔孔时的质量
[kg]
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
BS250-175J
BS250
295
600
290
330
530
50
16
M24x3
PT1/4
1.1
580
523.0
BS250-175J
BS270-200J
BS270
295
650
290
370
575
50
16
M24x3
PT1/4
1.2
620
562.0
BS270-200J
BS300-230J
BS300
295
780
290
470
690
60
16
M30x3.5
PT1/4
1.3
952
85.0
BS300-230J
BS335-250J
BS335
305
850
320
495
750
70
16
M36x4
PT1/4
1.4
1140
1040.0
BS335-250J
BS350-250J
BS350
320
930
360
535
815
70
16
M36x4
PT1/4
1.5
1600
1470.0
BS350-250J
BS425-325J
BS425
440
1030
450
635
940
70
18
M36x4
-
油 6,000 ml
2450
2240.0
BS425-325J
BS450-350J
BS450
450
1090
480
645
990
80
18
M42x4.5
-
油 7,000 ml
2820
2580.0
BS450-350J
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表