AE 系列
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ae_series_asmtab.prj},{NB=PL050X080AE},{CNSORDERNO=PL050X080AE},{ALPHA1=72.000},{ALPHA2=108.000},{ALPHA3=108.000},{ALPHA4=0.000},{NOH=3},{VER=1},{SD=50},{D=80},{LL=23.5},{L2=31.0},{L=35.0},{LT=43.0},{T1=4.0},{T2=3},{D1=88},{MTNM=2160},{MTKGFM=220},{PAXKN=86.8},{PAXKGF=8860},{PMPA=270},{PKGF=27.5},{P1MPA=136},{P1KGF=13.9},{LBQ=10},{LBS=M8x22},{NDM=8},{NDMP=1.25},{NDML=22},{MANM=40.2},{MAKGF=4.1},{MASS=0.77},{A5=66.000},{X1=8.400},{PPATH=assemblies/ae_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
T1
尺寸 t1
[mm]
T2
尺寸 t2
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL019X047AE
PL019X047AE
19
47
19.0
24.8
27.3
33.3
2.5
3
53
265
27
28.1
2870
287
29.3
93
9.5
6
M6x18
16.7
1.7
0.28
PL020X047AE
PL020X047AE
20
47
19.0
24.8
27.3
33.3
2.5
3
53
274
28
28.1
2870
272
27.8
93
9.5
6
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL022X047AE
PL022X047AE
22
47
19.0
24.8
27.3
33.3
2.5
3
53
304
31
28.1
2870
248
25.3
93
9.5
6
M6x18
16.7
1.7
0.26
PL024X050AE
PL024X050AE
24
50
19.0
25.3
27.8
33.8
2.5
3
57
392
40
32.8
3350
274
28.0
102
10.4
7
M6x18
16.7
1.7
0.29
PL025X050AE
PL025X050AE
25
50
19.0
25.3
27.8
33.8
2.5
3
57
412
42
32.8
3350
282
28.8
102
10.4
7
M6x18
16.7
1.7
0.29
PL028X055AE
PL028X055AE
28
55
19.0
25.3
28.6
34.6
3.3
3
62
519
53
37.5
3830
269
27.4
106
10.8
8
M6x18
16.7
1.7
0.35
PL030X055AE
PL030X055AE
30
55
19.0
25.3
28.6
34.6
3.3
3
62
559
57
37.5
3830
251
25.6
106
10.8
8
M6x18
16.7
1.7
0.34
PL032X060AE
PL032X060AE
32
60
20.5
27.3
30.9
36.9
3.6
3
67
745
76
46.9
4790
267
27.2
113
11.5
10
M6x18
16.7
1.7
0.44
PL035X060AE
PL035X060AE
35
60
20.5
27.3
30.9
36.9
3.6
3
67
823
84
46.9
4790
244
24.9
113
11.5
10
M6x18
16.7
1.7
0.41
PL038X065AE
PL038X065AE
38
65
20.5
27.5
31.1
37.1
3.6
3
73
892
91
46.9
4790
228
23.3
104
10.6
10
M6x18
16.7
1.7
0.48
PL040X065AE
PL040X065AE
40
65
20.5
27.5
31.1
37.1
3.6
3
73
931
95
46.9
4790
217
22.1
104
10.6
10
M6x18
16.7
1.7
0.45
PL042X075AE
PL042X075AE
42
75
23.5
30.8
34.8
42.8
4.0
3
83
1640
167
78.1
7970
285
29.1
130
13.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.76
PL045X075AE
PL045X075AE
45
75
23.5
30.8
34.8
42.8
4.0
3
83
1750
179
78.1
7970
266
27.1
130
13.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.71
PL048X080AE
PL048X080AE
48
80
23.5
31.0
35.0
43.0
4.0
3
88
2060
210
86.8
8860
280
28.6
136
13.9
10
M8x22
40.2
4.1
0.81
PL050X080AE
PL050X080AE
50
80
23.5
31.0
35.0
43.0
4.0
3
88
2160
220
86.8
8860
270
27.5
136
13.9
10
M8x22
40.2
4.1
0.77
PL055X085AE
PL055X085AE
55
85
23.5
30.8
34.8
42.8
4.0
3
94
2350
240
86.8
8860
242
24.7
128
13.1
10
M8x22
40.2
4.1
0.84
PL060X090AE
PL060X090AE
60
90
23.5
30.8
34.8
42.8
4.0
3
99
2550
260
86.8
8860
219
22.3
122
12.4
10
M8x22
40.2
4.1
0.90
PL065X095AE
PL065X095AE
65
95
23.5
30.8
34.8
42.8
4.0
3
104
3330
340
104.0
10600
246
25.1
137
14.0
12
M8x22
40.2
4.1
0.96
PL070X110AE
PL070X110AE
70
110
28.0
36.5
41.0
51.0
4.5
4
120
4800
490
137.0
14000
247
25.2
132
13.5
10
M10x25
81.3
8.3
1.70
PL075X115AE
PL075X115AE
75
115
28.0
36.5
41.0
51.0
4.5
4
125
5100
520
137.0
14000
230
23.5
126
12.9
10
M10x25
81.3
8.3
1.79
PL080X120AE
PL080X120AE
80
120
28.0
36.5
41.0
51.0
4.5
4
130
6570
670
165.0
16800
260
26.5
145
14.8
12
M10x25
81.3
8.3
1.89
PL085X125AE
PL085X125AE
85
125
28.0
36.5
41.0
51.0
4.5
4
135
6960
710
165.0
16800
244
24.9
139
14.2
12
M10x25
81.3
8.3
1.98
PL090X130AE
PL090X130AE
90
130
28.0
37.5
43.0
53.0
5.5
4
140
7450
760
165.0
16800
241
24.6
134
13.7
12
M10x25
81.3
8.3
2.15
PL095X135AE
PL095X135AE
95
135
28.0
37.5
43.0
53.0
5.5
4
145
9110
930
193.0
19700
267
27.2
151
15.4
14
M10x25
81.3
8.3
2.24
PL100X145AE
PL100X145AE
100
145
34.0
44.0
50.0
60.0
6.0
4
155
10300
1050
207.0
21100
218
22.2
123
12.6
15
M10x25
81.3
8.3
3.07
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
标准型
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
AYP_001_HC_HH_HY-AYL_001_HP - Y-bearing plummer block units
SKF
23.02.2024
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
标准 KE 型号
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
直线型 (不带止动环)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
无电解镀镍 (TF-KP) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
EF 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
标准 (TF) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
EL 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
ML 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
P8M25
Tsubakimoto Chain Co.
06.02.2020
Single
NTN Corporation
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表