MG 系列
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
ML 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ml_series/mg_series_asmtab.prj},{NB=PL045X067MG},{CNSORDERNO=PL045X067MG},{D1=66.497},{D2=73.914},{D3=15.900},{L1=3.175},{L3=24.257},{SD=45},{D=67.0},{LT=79.5},{LL=43.0},{L2=17.5},{W=60},{C=66.7},{MTNM=810},{MTKGFM=82},{PAXKN=36.2},{PAXKGF=3690},{PMPA=47},{PKGF=4.8},{P1MPA=34},{P1KGF=3.5},{MANM=316},{MAKGF=32.3},{MASS=1.05},{PPATH=assemblies/mg_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
C
尺寸 C
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL034X060MG
PL034X060MG
34
60.5
70.0
38.0
13.0
50
60.3
570
58
33.7
3430
65
6.6
39
4.0
260
26.6
0.77
PL035X060MG
PL035X060MG
35
60.5
70.0
38.0
13.0
50
60.3
590
60
33.7
3430
63
6.4
39
4.0
260
26.6
0.77
PL036x060MG
PL036x060MG
36
60.5
70.0
38.0
13.0
50
60.3
600
61
33.7
3430
61
6.2
39
4.0
260
26.6
0.77
PL038X060MG
PL038X060MG
38
60.5
70.0
38.0
13.0
50
60.3
640
65
33.7
3430
58
5.9
39
4.0
260
26.6
0.77
PL040X067MG
PL040X067MG
40
67.0
79.5
43.0
17.5
60
66.7
720
73
36.2
3690
53
5.4
34
3.5
316
32.3
1.05
PL042X067MG
PL042X067MG
42
67.0
79.5
43.0
17.5
60
66.7
760
77
36.2
3690
51
5.2
34
3.5
316
32.3
1.05
PL045X067MG
PL045X067MG
45
67.0
79.5
43.0
17.5
60
66.7
810
82
36.2
3690
47
4.8
34
3.5
316
32.3
1.05
PL048X073MG
PL048X073MG
48
73.0
90.5
51.0
19.0
65
73.0
1350
137
57.5
5860
60
6.1
42
4.3
554
56.5
1.36
PL050X073MG
PL050X073MG
50
73.0
90.5
51.0
19.0
65
73.0
1430
145
57.5
5860
57
5.8
42
4.3
554
56.5
1.36
PL055X080MG
PL055X080MG
55
80.0
95.3
54.0
20.5
70
79.4
1560
159
56.8
5790
49
5.0
38
3.9
600
61.3
2.13
PL060x086MG
PL060x086MG
60
86.0
98.4
57.2
19.0
75
85.7
1650
168
55.1
5620
41
4.2
30
3.1
635
64.8
2.27
PL065X092MG
PL065X092MG
65
92.0
103.2
60.3
20.5
82
92.1
1770
180
54.5
5560
36
3.7
27
2.8
680
69.4
2.68
PL070X092MG
PL070X092MG
70
92.0
103.2
60.3
20.5
82
92.1
1900
193
54.5
5560
33
3.4
27
2.8
680
69.4
2.68
PL075X100MG
PL075X100MG
75
100.0
108.0
63.5
20.5
90
98.4
2000
204
56.0
5710
30
3.1
24
2.4
750
76.6
2.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
法兰类型 (带止动环)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
标准 KE 型号
Tsubakimoto Chain Co.
14.03.2016
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
ML 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
TKR15H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
TKP13H10
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
EL 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP25H15
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
TKC91H56
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
NEF 系列-垫片式联轴器
Tsubakimoto Chain Co.
14.02.2020
SL 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
标准型
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表