Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
RM - RM 型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/rm_asmtab.prj},{NB=RM134_RM-S1_R.1/1.5},{GRANDEZZA=134},{FORMA=1},{RAPPORTO=1/1.5},{A=134},{A1=18},{A2=9},{A3=87},{A4=114},{A5=132},{A6=182},{A7=174},{A8=249},{A12=274},{B=2},{C1=122},{D=24},{E=80},{F=M10x25},{F1=M8x20},{G=67},{H=50},{M=8x7x45},{PPATH=rm_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
RAPPORTO
速比
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A12
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D
Ø h7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
RM54
54
1/1.5
54
8.5
10
37
44
72
95
74
122
120
1.5
53
11
52.8
M4x12
M4x10
27
23
4x4x20
RM86
86
1/1.5
86
15
10
60
70
84
114
120
157
180
2
84
16
59
M8x20
M6x12
43
30
5x5x25
RM110
110
1/1.5
110
15
8
72
90
110
150
144
205
224
2
100
20
68
M10x25
M8x20
55
40
6x6x35
RM134
134
1/1.5
134
18
9
87
114
132
182
174
249
274
2
122
24
80
M10x25
M8x20
67
50
8x7x45
RM166
166
1/1.5
166
21
11
106
144
152
217
212
300
342
2
156
32
107
M12x30
M10x25
83
65
10x8x60
RM200
200
1/1.5
200
23
11
125
174
182
267
250
367
420
2
185
42
120
M14x35
M10x25
100
85
12x8x80
RM250
250
1/1.5
250
22
11
150
216
218
318
300
443
500
3
230
55
152
M16x40
M12x25
125
100
16x10x90
RM350
350
1/1.5
350
30
17
210
320
330
450
420
625
660
5
345
65
240
M20x60
M12x25
175
120
18x11x110
RM500
500
1/1.5
500
35
20
295
450
415
585
590
835
930
10
485
120
320
M30x80
M20x50
250
170
32x18x150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RS - RS型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RX - RX型号
Unimec (IT)
22.06.2022
TPR - TPR型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RC - RC 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
MRS - MRS 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
TP - TP型号
Unimec (IT)
22.06.2022
XRC - XRC型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RR - RR型号
Unimec (IT)
22.06.2022
MRX - MRX 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RB - RB 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RP - RP型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RA - RA 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
XRM - XRM型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RZ - RZ型号
Unimec (IT)
22.06.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表