EKN 不锈钢堆焊型 PN25
VAG阀安格
蝶阀
蝶阀
法兰面间距符合系列14
手轮
EKN 不锈钢堆焊型
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/handantreib/ekn_stahl_geschweisst/ekn_epoxid_w_pn25.prj},{NB=VAG-EKN-EP-ST_R14_DN600-PN25_H-O(400)},{PN=25},{DN=600},{L1=390},{DD=845},{DK=770},{B=42.0},{N=20},{D2=41},{D1=500},{E1=425},{E2=679},{E3=591},{E4=125},{E5=173},{E6=150},{E7=516},{H2=476},{H3=428},{L2=330},{DKL1=544.000},{KL2=99.000},{KL3=75.000},{KL4=120.000},{KL5=94.000},{KL6=142.000},{KL7=160.000},{DKL9=155.000},{DDG=696.000},{DDD=160.000},{DDA=205.000},{LA=30.000},{DDL=720.000},{VD=5.000},{GD1=300.000},{GJ=75.000},{GE=187.000},{GR=264.000},{DGA=20.000},{DHA1=27.000},{DHA2=18.000},{HA3=200.000},{DHA4=50.000},{HA5=45.000},{HA6=15.000},{BSV=96.000},{GHK=163.000},{GGSM=125.300},{R4=40.000},{IDNR=},{TXT01=VAG EKN Absperrklappe},{TXT03=Epoxid - R14 - Handrad (H)},{LODLEVEL=400},{POS=O}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
DD
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
EKN-EP-ST_R14_DN150-PN25_...
25
150
VAG EKN蝶阀
DN150 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
210
300
250
20.0
8
28
250
手轮
134
277
225
50
73
63
185
232
155
160
EKN-EP-ST_R14_DN200-PN25_...
25
200
VAG EKN蝶阀
DN200 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
230
360
310
22.0
12
28
250
手轮
169
308
256
50
73
63
216
232
185
200
EKN-EP-ST_R14_DN250-PN25_...
25
250
VAG EKN蝶阀
DN250 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
250
425
370
24.0
12
31
250
手轮
199
351
299
50
73
63
259
232
218
240
EKN-EP-ST_R14_DN300-PN25_...
25
300
VAG EKN蝶阀
DN300 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
270
485
430
27.0
16
31
350
手轮
236
419
357
63
94
75
312
272
248
255
EKN-EP-ST_R14_DN350-PN25_...
25
350
VAG EKN蝶阀
DN350 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
290
555
490
30.0
16
34
400
手轮
261
450
384
80
111
88
327
302
285
285
EKN-EP-ST_R14_DN400-PN25_...
25
400
VAG EKN蝶阀
DN400 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
310
620
550
32.0
16
37
400
手轮
298
485
419
80
111
88
362
302
315
320
EKN-EP-ST_R14_DN450-PN25_...
25
450
VAG EKN蝶阀
DN450 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
330
670
600
35.0
20
37
400
手轮
312
551
467
100
148
105
392
387
340
250
EKN-EP-ST_R14_DN500-PN25_...
25
500
VAG EKN蝶阀
DN500 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
350
730
660
37.0
20
37
400
手轮
377
636
548
125
173
150
473
456
370
300
EKN-EP-ST_R14_DN600-PN25_...
25
600
VAG EKN蝶阀
DN600 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
390
845
770
42.0
20
41
500
手轮
425
679
591
125
173
150
516
476
428
330
EKN-EP-ST_R14_DN700-PN25_...
25
700
VAG EKN蝶阀
DN700 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
430
960
875
47.0
24
44
500
手轮
487
769
668
160
218
175
578
547
485
400
EKN-EP-ST_R14_DN800-PN25_...
25
800
VAG EKN蝶阀
DN800 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
470
1085
990
51.0
24
50
500
手轮
570
918
797
200
273
208
682
677
550
450
EKN-EP-ST_R14_DN900-PN25_...
25
900
VAG EKN蝶阀
DN900 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
510
1185
1090
56.0
28
50
500
手轮
612
960
839
200
273
208
724
677
600
550
EKN-EP-ST_R14_DN1000-PN25...
25
1000
VAG EKN蝶阀
DN1000 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
550
1320
1210
60.0
28
57
500
手轮
681
1057
911
250
335
258
781
732
665
600
EKN-EP-ST_R14_DN1200-PN25...
25
1200
VAG EKN蝶阀
DN1200 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
630
1530
1420
74.0
32
57
500
手轮
813
1181
1035
250
335
258
895
732
780
700
EKN-EP-ST_R14_DN1400-PN25...
25
1400
VAG EKN蝶阀
DN1400 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
710
1755
1640
74.0
36
62
500
手轮
915
1315
1155
315
490
340
1010
866
904
1000
EKN-EP-ST_R14_DN1500-PN25...
25
1500
VAG EKN蝶阀
DN1500 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
750
1865
1759
78.0
52
48
500
手轮
1021
1488
1293
400
610
430
1118
966
940
850
EKN-EP-ST_R14_DN1600-PN25...
25
1600
VAG EKN蝶阀
DN1600 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
790
1975
1860
76.0
40
62
500
手轮
1057
1505
1310
400
610
430
1135
966
1010
900
EKN-EP-ST_R14_DN1800-PN25...
25
1800
VAG EKN蝶阀
DN1800 PN25
环氧树脂喷涂 - R14 - 手轮(H)
870
2197
2070
88.0
44
70
630
手轮
1194
1620
1425
400
610
430
1250
966
1110
670
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表