ZETA PN 8
VAG阀安格
刀闸阀
ZETA刀闸阀
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_8_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN350-PN8_H(400)},{IDNR=},{PN=8},{DN=350},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=930},{D=505},{DK=460},{L=78},{D1=400},{S=29},{N=16},{NSL=10},{D2=M20},{NL=6},{D3=23},{LG=68.000},{TGSL=22.000},{BDN1=326.000},{RSL1=20.000},{DDL=420.000},{BG1=456.000},{HA1=383.000},{BG2=334.000},{BG3=402.000},{BG4=316.000},{BG5=337.000},{BG6=144.000},{BG7=16.000},{HA3=404.000},{HA4=406.000},{HA5=34.000},{HA6=34.000},{HA7=489.000},{W1=11.250},{W2=22.500},{DHA1=29.000},{DHA2=16.000},{H3=120.000},{HN=81.000},{AS=105.500},{DNA=55.000},{NAS=5.000},{W3=17.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
压力等级
[mm]
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
凸缘节圆直径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
法兰连接
[mm]
NSL
盲孔的数量
ⁿ/ₐ
D2
螺纹-盲孔
[mm]
NL
孔的数量
ⁿ/ₐ
D3
孔径
[mm]
ZETA_DN350-PN8_H
8
350
VAG ZETA刀闸阀
DN350 PN8
手轮(H)
930
505
460
78
400
29
16
10
M20
6
23
ZETA_DN400-PN8_H
8
400
VAG ZETA刀闸阀
DN400 PN8
手轮(H)
1030
565
515
102
400
33
16
10
M24
6
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表