ZETA PN 4
VAG阀安格
刀闸阀
ZETA刀闸阀
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/stellantrieb/zeta_pn_4_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN700-PN4_EA(400)},{IDNR=},{PN=4},{DN=700},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=elekrischer Antrieb (EA)},{H1=2466},{H2=1588},{D=895},{DK=840},{L=163},{HS1=600},{B1=285},{C1=384},{C2=235},{C3=94},{DHA1=315},{NSL=16},{D2=M27},{NL=8},{D3=30},{N=24},{BG=292},{VER=4.000},{VERS=3.000},{PPATH=../../stellantrieb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
压力等级
[mm]
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
凸缘节圆直径
[mm]
L
最大长度
[mm]
HS1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
手轮长度
[mm]
DHA1
手轮直径执行器
[mm]
NSL
盲孔的数量
[mm]
D2
螺纹-盲孔
[mm]
NL
孔的数量
ⁿ/ₐ
D3
孔径
[mm]
BG
[mm]
ZETA_DN700-PN4_EA
4
700
VAG ZETA刀闸阀
DN700 PN4
电动执行器(EA)
2466
1588
895
840
163
600
285
384
235
94
315
16
M27
8
30
292
ZETA_DN800-PN4_EA
4
800
VAG ZETA刀闸阀
DN800 PN4
电动执行器(EA)
2735
1757
1015
950
190
700
285
384
235
94
315
16
M30
8
34
292
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表