DURA PN16 电动
VAG阀安格
控制阀
DURA控制阀
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/dura/stellantrieb/dura_pn16_electr_actuator_asmtab.prj},{NB=VAG DURA_DN80-PN16_EA(400)},{PN=16},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=DURA Regelventil - with electr. actuator},{X=2},{PPATH=../dura_asmtpl.prj},{D=200},{K=160},{D2=19},{B=19},{VD=3},{N=8},{L1=310},{L2=110},{E1=105},{E2=238},{E3=264},{E4=249},{H1=270},{H2=558}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
法兰外径
[mm]
K
圆孔-Ø
[mm]
D2
孔的直径
[mm]
B
法兰宽度
[mm]
VD
行程(中心位置)
[mm]
N
总孔数
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
Wide feet
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DURA_DN50-PN16_EA
16
50
DURA控制阀 - 带电动执行器
DN50 PN16
165
125
19
19
3
4
230
90
80
238
264
249
241
529
DURA_DN65-PN16_EA
16
65
DURA控制阀 - 带电动执行器
DN65 PN16
185
145
19
19
3
4
290
100
105
238
264
249
279
567
DURA_DN80-PN16_EA
16
80
DURA控制阀 - 带电动执行器
DN80 PN16
200
160
19
19
3
8
310
110
105
238
264
249
270
558
DURA_DN100-PN16_EA
16
100
DURA控制阀 - 带电动执行器
DN100 PN16
220
180
19
19
3
8
350
110
125
238
264
249
280
568
DURA_DN125-PN16_EA
16
125
DURA控制阀 - 带电动执行器
DN125 PN16
250
210
19
19
3
8
400
130
125
238
264
249
288
576
DURA_DN150-PN16_EA
16
150
DURA控制阀 - 带电动执行器
DN150 PN16
285
240
23
19
3
8
480
147
182
238
264
249
396
682
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表