RIKO-E PN40
VAG阀安格
控制阀
RIKO柱塞阀
版本 E-标准
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/riko/e/handrad/riko_handrad_e_p40_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-E_DN450-PN40_H(400)},{DN=450},{L1=650},{D=685},{K=610},{B=49.0},{N=20},{D2=41},{D1=250},{D3=632},{L7=144},{E1=200},{E2=517},{E3=467},{E4=80},{E5=410},{E6=88},{H2=272},{H3=345},{H4=761},{L2=350},{L3=350},{DZI=328},{DZA=350.0},{LZI=144},{DR=527},{DLI=526},{TDN=90},{R1=283},{X1=83},{R2=180},{X2=224.0},{Y2=136},{DFU=45},{HRI1=359},{DRI=40},{DRI2=16},{F1=18},{DDA=89},{DDL=560},{VD=4},{GGS=80.3},{DKL9=115},{KD=16},{DGD1=175},{GJ=57},{GA=80},{GE=133},{GR2=130},{DD1=125},{HGF=12},{BV=90},{HGV=30},{GB1=176},{GC=111},{BSV=62},{R4=23},{DGA=20},{DHA1=20},{DHA2=13},{HA3=130},{DHA4=40},{HA5=35},{HA6=15},{X=20.000},{PN=40},{TXT01=VAG RIKO Ringkolbenventil},{LODLEVEL=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
D3
阀体表面直径
[mm]
E1
从阀体中心到站立区域的尺寸
[mm]
E2
从阀体中心到GS输入轴的尺寸
[mm]
E3
从阀体中心到GS手轮轴的尺寸
[mm]
E4
从驱动轴到GS手轮轴的尺寸
[mm]
E5
从阀体中心到GS底部的横向尺寸
[mm]
E6
从阀体法兰到驱动轴的尺寸
[mm]
H2
从阀体中心到SA上缘的尺寸
[mm]
H3
从阀体中心到手轮上缘的尺寸
[mm]
H4
最小长度
[mm]
L2
纵向间距
[mm]
L3
横向间距
[mm]
RIKO-E_DN150-PN40_H
40
150
VAG RIKO柱塞阀
DN150 PN40
E-手轮(H)
350
300
250
26.0
8
28
250
手轮
236
130
319
270
63
225
75
267
155
355
130
140
RIKO-E_DN200-PN40_H
40
200
VAG RIKO柱塞阀
DN200 PN40
E-手轮(H)
400
375
320
30.0
12
31
250
手轮
302
150
319
270
63
225
75
267
190
425
130
140
RIKO-E_DN250-PN40_H
40
250
VAG RIKO柱塞阀
DN250 PN40
E-手轮(H)
450
450
385
34.5
12
34
250
手轮
371
145
394
345
63
300
75
267
230
513
170
170
RIKO-E_DN300-PN40_H
40
300
VAG RIKO柱塞阀
DN300 PN40
E-手轮(H)
500
515
450
39.5
16
34
250
手轮
434
160
394
345
63
300
75
267
260
573
230
230
RIKO-E_DN400-PN40_H
40
400
VAG RIKO柱塞阀
DN400 PN40
E-手轮(H)
600
660
585
48.0
16
41
250
手轮
575
170
517
467
80
410
88
272
335
741
300
300
RIKO-E_DN450-PN40_H
40
450
VAG RIKO柱塞阀
DN450 PN40
E-手轮(H)
650
685
610
49.0
20
41
250
手轮
632
200
517
467
80
410
88
272
345
761
350
350
RIKO-E_DN500-PN40_H
40
500
VAG RIKO柱塞阀
DN500 PN40
E-手轮(H)
750
755
670
52.0
20
44
400
手轮
711
225
617
550
100
475
105
382
385
841
400
400
RIKO-E_DN600-PN40_H
40
600
VAG RIKO柱塞阀
DN600 PN40
E-手轮(H)
900
890
795
58.0
20
50
400
手轮
840
280
642
575
100
500
105
451
460
1010
500
500
RIKO-E_DN700-PN40_H
40
700
VAG RIKO柱塞阀
DN700 PN40
E-手轮(H)
1050
995
900
64.0
24
48
400
手轮
998
315
795
725
125
650
150
456
520
1149
560
560
RIKO-E_DN800-PN40_H
40
800
VAG RIKO柱塞阀
DN800 PN40
E-手轮(H)
1200
1140
1030
65.0
24
56
400
手轮
1127
400
795
725
125
650
150
456
600
1309
600
600
RIKO-E_DN900-PN40_H
40
900
VAG RIKO柱塞阀
DN900 PN40
E-手轮(H)
1350
1250
1140
76.0
28
56
400
手轮
1258
420
880
800
160
725
165
532
650
1428
700
700
RIKO-E_DN1000-PN40_H
40
1000
VAG RIKO柱塞阀
DN1000 PN40
E-手轮(H)
1500
1360
1250
80.0
28
56
400
手轮
1380
460
970
890
160
800
175
532
720
1568
750
750
RIKO-E_DN1200-PN40_H
40
1200
VAG RIKO柱塞阀
DN1200 PN40
E-手轮(H)
1800
1575
1460
88.0
32
62
400
手轮
1645
560
1136
1040
200
950
208
662
850
1828
800
800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表