EKOplus 水 PN10
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列15
手轮
EKOplus 水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/handrad/beta300_wasser/beta300_g15_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-W_R15_DN150-PN10_H(400)},{PN=10},{DN=150},{L14=210},{L15=350},{D=285},{DK=240},{B=19},{N=8},{D2=23},{D1=300},{H1=414},{H2=60},{DGRO=195.000},{BSF=100.000},{DDL=211.000},{VD=3.000},{A1=213.000},{B1BS=252},{HA12=183.000},{A2=102.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=101.000},{HR1=24.000},{R1=264.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=76.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{WS=15.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{H1RI=0.000},{H2RI=0.000},{DIRI=0.000},{DPRI=0.000},{B1RI=0.000},{B2RI=0.000},{SL1=0},{SL2=0.000},{F4=0.000},{SL3=0.000},{SL4=0.000},{RBP1=0.000},{SL5=0.000},{DBP1=0.000},{DBS2=0.000},{BBPSF=0.000},{L1S2=0.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L15
面对面长度(基本系列15)
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
H1
从管轴中心到手轮的高度
[mm]
H2
手轮高度
[mm]
B1BS
[mm]
SL1
旁通阀位置
[mm]
BETA300-W_R15_DN40-PN10_H
10
40
VAG EKOplus闸阀
DN40 PN10
R15 - 手轮(H)
240
150
110
19
4
19
200
247
42
124
0
BETA300-W_R15_DN50-PN10_H
10
50
VAG EKOplus闸阀
DN50 PN10
R15 - 手轮(H)
250
165
125
19
4
19
200
250
42
121
0
BETA300-W_R15_DN65-PN10_H
10
65
VAG EKOplus闸阀
DN65 PN10
R15 - 手轮(H)
270
185
145
19
4
19
250
300
59
206
0
BETA300-W_R15_DN80-PN10_H
10
80
VAG EKOplus闸阀
DN80 PN10
R15 - 手轮(H)
280
200
160
19
8
19
250
301
59
206
0
BETA300-W_R15_DN100-PN10_...
10
100
VAG EKOplus闸阀
DN100 PN10
R15 - 手轮(H)
300
220
180
19
8
19
300
338
60
206
0
BETA300-W_R15_DN125-PN10_...
10
125
VAG EKOplus闸阀
DN125 PN10
R15 - 手轮(H)
325
250
210
19
8
19
300
375
60
228
0
BETA300-W_R15_DN150-PN10_...
10
150
VAG EKOplus闸阀
DN150 PN10
R15 - 手轮(H)
350
285
240
19
8
23
300
414
60
252
0
BETA300-W_R15_DN200-PN10_...
10
200
VAG EKOplus闸阀
DN200 PN10
R15 - 手轮(H)
400
340
295
20
8
23
400
527
67
330
0
BETA300-W_R15_DN250-PN10_...
10
250
VAG EKOplus闸阀
DN250 PN10
R15 - 手轮(H)
450
405
350
22
12
23
500
639
73
413
0
BETA300-W_R15_DN300-PN10_...
10
300
VAG EKOplus闸阀
DN300 PN10
R15 - 手轮(H)
500
460
400
25
12
23
500
703
73
472
0
BETA300-W_R15_DN350-PN10_...
10
350
VAG EKOplus闸阀
DN350 PN10
R15 - 手轮(H)
550
520
460
27
16
23
500
887
73
619
0
BETA300-W_R15_DN400-PN10_...
10
400
VAG EKOplus闸阀
DN400 PN10
R15 - 手轮(H)
600
580
515
29
16
28
630
960
83
619
0
BETA300-W_R15_Bypass_DN50...
10
500
VAG EKOplus闸阀
DN500 PN10
R15 - 带旁通手轮(H)
700
670
620
27
20
28
630
1120
65
726
505
BETA300-W_R15_Bypass_DN60...
10
600
VAG EKOplus闸阀
DN600 PN10
R15 - 带旁通手轮(H)
800
780
725
27
20
32
630
1120
65
726
505
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表