EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
弹性阀座闸阀
EKOplus 闸阀
法兰面间距符合系列15
电动执行器
EKOplus 污水
Powered by
CAD模型選擇
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/stellantrieb/beta300_abwasser/beta300_sa_aw_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R15_DN150-PN10_EA(400)},{PN=10},{DN=150},{L14=210},{L15=350},{D=285},{DK=240},{B=19},{N=8},{D2=23},{H1=342},{H2=615},{C1=265},{B1=237},{R=0},{DGRO=195.000},{BSF=100.000},{DDL=211.000},{VD=3.000},{A1=213.000},{BB1=252.000},{HA12=183.000},{A2=102.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=101.000},{HR1=24.000},{R1=264.000},{D3=82.000},{HFA1=30.000},{DAD1=102.000},{HAD2=25.000},{DAD2=71.000},{HAD4=43.000},{HAD1=74.000},{HAD3=15.000},{DAISO=125.000},{DEISO=125.000},{HISO=0.000},{HA1=78.000},{HA2=195.000},{HDE=60.000},{DHA2=70.000},{DHA1=160},{H4=155.000},{F=115.000},{AA1=40.000},{A4=103.000},{HHA1=40.000},{CC1=264.000},{CC2=186.000},{BB2=62.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L15
面对面长度(基本系列15)
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
H1
从管轴中心到ISO法兰的高度
[mm]
H2
从管轴中心到上边缘的高度
[mm]
C1
EA-尺寸
[mm]
C4
EA-尺寸
[mm]
B1
EA-尺寸
[mm]
R
手轮 Ø EA
[mm]
DHA1
[mm]
SL1
[mm]
BETA300-AW_R15_DN40-PN10_...
10
40
VAG EKOplus闸阀
DN40 PN10
R15 - 电动执行器(H)
240
150
110
19
4
19
192
465
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN50-PN10_...
10
50
VAG EKOplus闸阀
DN50 PN10
R15 - 电动执行器(H)
250
165
125
19
4
19
193
466
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN65-PN10_...
10
65
VAG EKOplus闸阀
DN65 PN10
R15 - 电动执行器(H)
270
185
145
19
4
19
231
504
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN80-PN10_...
10
80
VAG EKOplus闸阀
DN80 PN10
R15 - 电动执行器(H)
280
200
160
19
8
19
236
509
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN100-PN10...
10
100
VAG EKOplus闸阀
DN100 PN10
R15 - 电动执行器(H)
300
220
180
19
8
19
265
538
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN125-PN10...
10
125
VAG EKOplus闸阀
DN125 PN10
R15 - 电动执行器(H)
325
250
210
19
8
19
303
576
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN150-PN10...
10
150
VAG EKOplus闸阀
DN150 PN10
R15 - 电动执行器(H)
350
285
240
19
8
23
342
615
265
249
237
0
160
0
BETA300-AW_R15_DN200-PN10...
10
200
VAG EKOplus闸阀
DN200 PN10
R15 - 电动执行器(H)
400
340
295
20
8
23
498
773
282
254
247
0
200
0
BETA300-AW_R15_DN250-PN10...
10
250
VAG EKOplus闸阀
DN250 PN10
R15 - 电动执行器(H)
450
405
350
22
12
23
604
879
282
254
247
0
200
0
BETA300-AW_R15_DN300-PN10...
10
300
VAG EKOplus闸阀
DN300 PN10
R15 - 电动执行器(H)
500
460
400
25
12
23
668
943
282
254
247
0
200
0
BETA300-AW_R15_DN350-PN10...
10
350
VAG EKOplus闸阀
DN350 PN10
R15 - 电动执行器(H)
550
520
460
27
16
23
846
1161
384
329
285
0
315
0
BETA300-AW_R15_DN400-PN10...
10
400
VAG EKOplus闸阀
DN400 PN10
R15 - 电动执行器(H)
600
580
515
29
16
28
919
1234
384
336
285
0
400
0
BETA300-AW_R15_Bypass_DN5...
10
500
VAG EKOplus闸阀
DN500 PN10
R15 - 带旁通电动执行器(EA)
700
670
620
27
20
28
1070
1385
384
336
285
400
400
505
BETA300-AW_R15_Bypass_DN6...
10
600
VAG EKOplus闸阀
DN600 PN10
R15 - 带旁通电动执行器(EA)
800
780
725
27
20
32
1070
1385
384
336
285
400
400
505
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表