MUC - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form EA - mit Freiwinkel - Rund
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Ohne Bund - Form A, C und E
Mit Freiwinkel
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-a_ohne_bund/mit_freiwinkel/muc.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MUC - 32x13x22-W=1},{VB=Schneidbuchse},{KB=MUC},{D1=32},{TOL=j6},{D2=13.00},{L1=22},{AUSWAHL=0},{L2=6.0},{WSK=0.000},{W=1.000},{MAT=HSS},{HRC=60 - 64},{R=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø
[mm]
TOL
Toleranz zu D1
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
10
n5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
13
n5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
16
n5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
20
n5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
22
n5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
25
n5
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
32
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
38
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
40
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
45
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
50
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
56
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
63
j6
HSS
60 - 64
VEITH - Schneidbuchse MUC...
Schneidbuchse
MUC
71
j6
HSS
60 - 64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表