FCQ A - FCQ A-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 2400
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_2400/fcq_a.prj},{NB=FCQ 75A},{CODICE=FCQ 75A},{A=90},{B=73.5},{C=90},{D=73.5},{E=16},{D1=75.5},{D2=11},{D3=80},{BX=73.500},{DX=73.500},{D1X=75.500},{D2X=11.000},{COD=FCQ75A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FCQ 75A
FCQ 75A
90
73.5
90
73.5
16
75.5
11
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表