目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
TRH-V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
TRH TBI高组装直线导轨-V
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/trh-v/trh-v-zpt.prj},{NB=LAC01-TRH30VE-L200-N-ZF},{CODE=LAC0},{NOBPR=1},{MODEL=TRH30VE},{ST=R : Standard},{HOAT=H : High-Assembly},{DN=30},{FT=V : Without Flange},{LOB=E : Extra-Long},{PD=ZF},{LR=200},{AG=N},{H=45},{W2=16.0},{E=7.0},{W=60},{B=40},{J=60},{L=132.0},{L1=105.0},{QXE=M8x10},{E3=10},{T1=11.0},{YK=M6x1},{N=14.0},{W1=28},{H1=23.0},{D=14.0},{H3=12.0},{D2=9.0},{F=80},{C=4791},{C0=9004},{MX=126003},{MY=147000},{MY1=677068},{MZ=147000},{MZ1=677068},{SW=1.30},{GRW=4.54},{PPATH=trh-v-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
ST
滑块种类
ⁿ/ₐ
HOAT
组装高度
ⁿ/ₐ
DN
尺寸规格
ⁿ/ₐ
FT
滑块法兰形式
ⁿ/ₐ
LOB
滑块长度
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W2
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
E
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
J
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
QXE
Qxe 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
YK
油孔 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
N
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
W1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
ΦD 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H3
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
Φd 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
F
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
C
额定负重(kgf)
ⁿ/ₐ
C0
额定负重(kgf)
ⁿ/ₐ
MX
单滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MY
单滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MY1
双滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MZ
单滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MZ1
双滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量 / kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量kg/m
ⁿ/ₐ
LAC01-TRH15VN-L100-N-ZF
LAC01-TRH15VN-L100-N-ZF
LAC0
TRH15VN
R : 标准型
H : 高组装
15
V : 无法兰
N : 普通级
28
9.5
3.2
34
26
26
56.9
39.5
M4x8
9.5
M4x0.7
7.0
15
13.0
7.5
6.0
4.5
60
1206
2206
16436
14884
70960
14844
70960
0.15
1.30
LAC01-TRH15VL-L100-N-ZF
LAC01-TRH15VL-L100-N-ZF
LAC0
TRH15VL
R : 标准型
H : 高组装
15
V : 无法兰
L : 长型
28
9.5
3.2
34
26
26
65.4
48.0
M4x8
9.5
M4x0.7
7.0
15
13.0
7.5
6.0
4.5
60
1343
2574
19175
20429
95224
20429
95224
0.22
1.30
LAC01-TRH20VN-L160-N-ZF
LAC01-TRH20VN-L160-N-ZF
LAC0
TRH20VN
R : 标准型
H : 高组装
20
V : 无法兰
N : 普通级
30
12.0
4.6
44
32
36
75.6
54.0
M5x7
6.5
M6x1
14.0
20
16.5
9.5
8.5
6.0
60
2050
3696
37334
33268
157298
33268
157298
0.31
2.28
LAC01-TRH20VE-L160-N-ZF
LAC01-TRH20VE-L160-N-ZF
LAC0
TRH20VE
R : 标准型
H : 高组装
20
V : 无法兰
E : 加长型
30
12.0
4.6
44
32
50
99.6
78.0
M5x7
6.5
M6x1
14.0
20
16.5
9.5
8.5
6.0
60
2553
5058
51089
63229
284163
63229
284163
0.44
2.28
LAC01-TRH25VN-L160-N-ZF
LAC01-TRH25VN-L160-N-ZF
LAC0
TRH25VN
R : 标准型
H : 高组装
25
V : 无法兰
N : 普通级
40
12.5
5.8
48
35
35
81.0
59.0
M6x8
11.5
M6x1
14.0
23
20.0
11.0
9.0
7.0
60
2581
4503
52239
43407
207324
43407
207324
0.52
3.17
LAC01-TRH25VE-L160-N-ZF
LAC01-TRH25VE-L160-N-ZF
LAC0
TRH25VE
R : 标准型
H : 高组装
25
V : 无法兰
E : 加长型
40
12.5
5.8
48
35
50
110.0
88.0
M6x8
11.5
M6x1
14.0
23
20.0
11.0
9.0
7.0
60
3248
6255
72554
85112
391311
85112
391311
0.77
3.17
LAC01-TRH30VN-L200-N-ZF
LAC01-TRH30VN-L200-N-ZF
LAC0
TRH30VN
R : 标准型
H : 高组装
30
V : 无法兰
N : 普通级
45
16.0
7.0
60
40
40
96.3
69.3
M8x10
11.0
M6x1
14.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80
3807
6483
90722
74970
355321
74970
355321
0.85
4.54
LAC01-TRH30VE-L200-N-ZF
LAC01-TRH30VE-L200-N-ZF
LAC0
TRH30VE
R : 标准型
H : 高组装
30
V : 无法兰
E : 加长型
45
16.0
7.0
60
40
60
132.0
105.0
M8x10
11.0
M6x1
14.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80
4791
9004
126003
147000
677068
147000
677068
1.30
4.54
LAC01-TRH35VN-L200-N-ZF
LAC01-TRH35VN-L200-N-ZF
LAC0
TRH35VN
R : 标准型
H : 高组装
35
V : 无法兰
N : 普通级
55
18.0
7.5
70
50
50
109.0
79.0
M8x10
15.0
M6x1
14.0
34
26.0
14.0
12.0
9.0
80
5090
8346
142722
106070
519799
106070
519799
1.47
6.27
LAC01-TRH35VE-L200-N-ZF
LAC01-TRH35VE-L200-N-ZF
LAC0
TRH35VE
R : 标准型
H : 高组装
35
V : 无法兰
E : 加长型
55
18.0
7.5
70
50
72
153.0
123.0
M8x10
15.0
M6x1
14.0
34
26.0
14.0
12.0
9.0
80
6667
12274
209885
233977
1070533
233977
1070533
2.26
6.27
LAC01-TRH45VL-L255-N-ZF
LAC01-TRH45VL-L255-N-ZF
LAC0
TRH45VL
R : 标准型
H : 高组装
45
V : 无法兰
L : 长型
70
20.5
8.9
86
60
60
140.0
106.0
M10x15
20.5
PT1/8
12.5
45
32.0
20.0
17.0
14.0
105
7572
12808
292657
220751
1030183
220751
1030183
3.00
10.40
LAC01-TRH45VE-L255-N-ZF
LAC01-TRH45VE-L255-N-ZF
LAC0
TRH45VE
R : 标准型
H : 高组装
45
V : 无法兰
E : 加长型
70
20.5
8.9
86
60
80
174.0
140.0
M10x15
20.5
PT1/8
12.5
45
32.0
20.0
17.0
14.0
105
8852
16010
365821
348554
1598703
348554
1598703
3.90
10.40
LAC01-TRH55VL-L300-N-ZF
LAC01-TRH55VL-L300-N-ZF
LAC0
TRH55VL
R : 标准型
H : 高组装
55
V : 无法兰
L : 长型
80
23.5
13.0
100
75
75
162.0
118.0
M12x18
21.0
PT1/8
12.5
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
14703
21613
571342
411729
2019184
411729
2019184
4.42
16.10
LAC01-TRH55VE-L300-N-ZF
LAC01-TRH55VE-L300-N-ZF
LAC0
TRH55VE
R : 标准型
H : 高组装
55
V : 无法兰
E : 加长型
80
23.5
13.0
100
75
95
200.1
156.1
M12x18
21.0
PT1/8
12.5
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
17349
27377
723699
670530
3148637
670530
3148637
5.50
16.10
LAC01-TRH65VL-L370-N-ZF
LAC01-TRH65VL-L370-N-ZF
LAC0
TRH65VL
R : 标准型
H : 高组装
65
V : 无法兰
L : 长型
90
31.5
14.0
126
76
70
197.0
147.0
M16x20
19.0
PT1/8
12.5
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
22526
31486
973074
695840
3594277
695840
3594277
8.66
22.54
LAC01-TRH65VE-L370-N-ZF
LAC01-TRH65VE-L370-N-ZF
LAC0
TRH65VE
R : 标准型
H : 高组装
65
V : 无法兰
E : 加长型
90
31.5
14.0
126
76
120
256.5
206.5
M16x20
19.0
PT1/8
12.5
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
27895
42731
1320601
1307568
6312759
1307568
6312759
10.30
22.54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表