目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/kompakt_hd_mz.prj},{NB=1150302009},{BZ=1150302009},{VK=24-BCEC-L42-M48E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{ROHRAD=42.000},{RHR=-},{PB=PB 250},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{D7=55.9},{L1=62.5},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=80.0},{SW2=65},{SW4=55},{I=22},{AM=600},{KONUSD=0.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{SW4H=11.100},{HOHLB=31.000},{DRH=3.500},{DRH1=2.600},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{SW3=60.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
D7
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1150202081
1150202081
24-BCE-L6-M10E
L 6
-
PB 500
M 10 x 1
14.9
27.5
13.0
10.0
21.0
14
14
8
25
1150212081
1150212081
24-BCE-L8-M12E
L 8
-
PB 500
M 12 x 1,5
17.9
28.5
14.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150222081
1150222081
24-BCE-L10-M14E
L 10
-
PB 500
M 14 x 1,5
19.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
60
1150232081
1150232081
24-BCE-L12-M16E
L 12
-
PB 400
M 16 x 1,5
21.9
32.0
17.5
16.0
32.5
24
22
10
80
1150242081
1150242081
24-BCE-L12-M18E
L 12
-
PB 315
M 18 x 1,5
23.9
34.5
20.0
18.5
36.0
24
22
10
100
1150252081
1150252081
24-BCE-L15-M18E
L 15
-
PB 400
M 18 x 1,5
23.9
35.0
20.0
18.5
37.0
27
24
10
100
1150262081
1150262081
24-BCE-L18-M22E
L 18
-
PB 400
M 22 x 1,5
27.9
36.5
20.5
21.5
43.0
30
27
12
140
1150272081
1150272081
24-BCE-L22-M26E
L 22
-
PB 250
M 26 x 1,5
31.9
43.0
27.0
24.0
48.0
36
32
16
180
1150282081
1150282081
24-BCE-L28-M33E
L 28
-
PB 250
M 33 x 2
39.9
48.0
31.5
30.5
59.0
46
41
18
380
1150292081
1150292081
24-BCE-L35-M42E
L 35
-
PB 250
M 42 x 2
49.9
57.0
35.5
35.5
70.0
55
50
20
500
1150302081
1150302081
24-BCE-L42-M48E
L 42
-
PB 250
M 48 x 2
55.9
62.5
40.0
40.5
80.0
65
55
22
600
1150312081
1150312081
24-BCE-S6-M12E
S 6
-
PB 500
M 12 x 1,5
17.9
30.5
16.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150322081
1150322081
24-BCE-S8-M14E
S 8
-
PB 500
M 14 x 1,5
19.9
30.5
16.0
13.5
27.0
19
19
10
60
1150332081
1150332081
24-BCE-S10-M16E
S 10
-
PB 500
M 16 x 1,5
21.9
34.0
18.0
16.0
32.5
24
22
10
80
1150342081
1150342081
24-BCE-S12-M18E
S 12
-
PB 400
M 18 x 1,5
23.9
35.5
19.5
18.5
37.0
27
24
10
110
1150362081
1150362081
24-BCE-S16-M22E
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
27.9
39.5
21.5
21.5
43.0
30
27
12
140
1150372081
1150372081
24-BCE-S20-M27E
S 20
-
PB 315
M 27 x 2
32.9
47.5
26.0
24.0
48.0
36
32
16
300
1150382081
1150382081
24-BCE-S25-M33E
S 25
-
PB 250
M 33 x 2
39.9
55.0
31.0
30.5
59.0
46
41
18
380
1150392081
1150392081
24-BCE-S30-M42E
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
49.9
63.0
36.5
35.5
70.0
55
50
20
600
1150402081
1150402081
24-BCE-S38-M48E
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
55.9
71.5
41.0
40.5
80.0
65
55
22
700
1150202007
1150202007
24-BCEC-L6-M10E
L 6
-
PB 500
M 10 x 1
14.9
27.5
13.0
10.0
21.0
14
14
8
25
1150212007
1150212007
24-BCEC-L8-M12E
L 8
-
PB 500
M 12 x 1,5
17.9
28.5
14.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150222007
1150222007
24-BCEC-L10-M14E
L 10
-
PB 500
M 14 x 1,5
19.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
60
1150232007
1150232007
24-BCEC-L12-M16E
L 12
-
PB 400
M 16 x 1,5
21.9
32.0
17.5
16.0
32.5
24
22
10
80
1150242007
1150242007
24-BCEC-L12-M18E
L 12
-
PB 315
M 18 x 1,5
23.9
34.5
20.0
18.5
36.0
24
22
10
100
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表