目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
ZAKO低压套环 - 60 bar,备件
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/kragenring_zako_lp.prj},{NB=0517032000},{BZ=0517032000},{VK=Z-R-LP60,3x4,5},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{PAGE=263},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH2=58.000},{L32=12.000},{FD=62.000},{ZH=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d x s
[mm]
NW
法兰大小
[英寸]
0517112000
0517112000
Z-R-LP48,3x3,2
48,3 x 3,2
1 1/2"
0517012000
0517012000
Z-R-LP48,3x4
48,3 x 4
1 1/2"
0517212000
0517212000
Z-R-LP60,3x3,6
60,3 x 3,6
2"
0517132000
0517132000
Z-R-LP60,3x3,6-HD85
60,3 x 3,6
2 1/2"
0517032000
0517032000
Z-R-LP60,3x4,5
60,3 x 4,5
2 1/2"
0517152000
0517152000
Z-R-LP76,1x3,6
76,1 x 3,6
3"
0517052000
0517052000
Z-R-LP76,1x4,5
76,1 x 4,5
3"
0517172000
0517172000
Z-R-LP88,9x3,6
88,9 x 3,6
3 1/2"
0517072000
0517072000
Z-R-LP88,9x5
88,9 x 5
3 1/2"
0517192000
0517192000
Z-R-LP114,3x3,6-HD150
114,3 x 3,6
5"
0517092000
0517092000
Z-R-LP114,3x6,3-HD150
114,3 x 6,3
5"
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表