结构型式 B14 - 标准制动电机
Walther Flender
发动机
三相交流制动电机
伺服电机
伺服电机
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/normmotoren/normmotoren_carpanelli/bremsnorm_14_carp.prj},{NB=B14 90Sa/2 BR AC},{BG=90S},{PZ=2},{LA=1.5},{HLH=},{FL=},{ZM=},{BR=AC},{ST=230V/400V 50Hz IP54 ISO-Klasse F},{D=24},{F=115},{K=95},{E=50},{N=3.0},{P5=140},{V=M8},{W=146},{X=176},{F123=33},{GA=8.000},{GB=6.647},{I=233},{M123=110},{N123=110},{Q=50},{R=60},{S=15.0},{VK=15.300},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=90},{VERS2=1.000},{CCC=8.000},{CCC111=6.647},{DDD=20.000},{EEE=28.000},{HIDE=1.000},{FX=35.000},{GX=8.000},{TX=27.000},{HLH1=44.500},{HLH2=132.500},{HLH3=79.000},{FFFF=35.000},{TTTT=27.000},{GGGG=8.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BG
电机结构大小
ⁿ/ₐ
ST
标准结构
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
ⁿ/ₐ
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B14 50L/4 BR AC
50L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
9
65
50
20
202
2.0
80
M5
80
98
182
B14 56a/2 BR AC
56
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
9
65
50
20
213
2.0
80
M5
110
110
193
B14 63a/2 BR AC
63
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
11
75
60
23
241
2.0
90
M5
115
123
218
B14 71a/2 BR AC
71
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
14
85
70
30
276
2.5
105
M6
124
138
246
B14 80a/2 BR AC
80
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
19
100
80
40
317
3.0
120
M6
141
156
277
B14 90Sa/2 BR AC
90S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
24
115
95
50
342
3.0
140
M8
146
176
292
B14 90La/2 BR AC
90L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
24
115
95
50
366
3.0
140
M8
146
176
316
B14 100a/2 BR AC
100
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
28
130
110
60
430
3.5
160
M8
157
194
370
B14 112a/2 BR AC
112
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
28
130
110
60
466
3.5
160
M8
170
220
406
B14 132Sa/2 BR AC
132S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
38
165
130
80
540
3.5
200
M10
195
256
460
B14 132La/2 BR AC
132L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
38
165
130
80
580
3.5
200
M10
195
256
500
B14 160Sa/2 BR AC
160S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
42
215
180
110
730
4.0
252
M12
232
310
620
B14 160La/2 BR AC
160L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
42
215
180
110
774
4.0
252
M12
232
310
664
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表