CL BP AF16 - BASE PLATES AF16
WITTE
ALUFIX CLASSIC
BASIC CONSTRUCTION
Base plates
Base plates
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/basic_construction/base_plates/base_plates/af16_base_plates.prj},{NB=21572-1},{IDNR=21572-1},{ARTICLE=WITTE-BASE PLATES AF16},{AF=16.000},{B=96.000},{C=144.000},{WEIGHT=375.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Artikel
ⁿ/ₐ
AF
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
22093-1
22093-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
32.000
27.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22093
22093
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
32.000
27.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22094-1
22094-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
48.000
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22094
22094
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
48.000
40.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22095-1
22095-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
64.000
53.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22095
22095
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
64.000
53.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22096-1
22096-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
80.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22096
22096
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
80.000
100.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22932-1
22932-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
96.000
80.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22932
22932
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
96.000
80.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22931-1
22931-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
112.000
93.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22931
22931
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
112.000
93.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20652-1
20652-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
160.000
131.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20652
20652
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
160.000
131.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
20653-1
20653-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
320.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
20653
20653
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
32.000
320.000
300.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22930-1
22930-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
64.000
96.000
160.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22930
22930
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
64.000
96.000
160.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21566-1
21566-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
64.000
112.000
187.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21566
21566
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
64.000
112.000
187.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22929-1
22929-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
64.000
128.000
214.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22929
22929
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
64.000
128.000
214.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21567-1
21567-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
80.000
112.000
234.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21567
21567
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
80.000
112.000
234.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22928-1
22928-1
WITTE-BASE PLATES AF16
16.000
80.000
128.000
267.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表