CLTAPERED - CLAMP TAPERED
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Span attachments accessories
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/clamp_tapered.prj},{NB=22786-1},{IDNR=22786-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP TAPERED},{A=65.000},{B=16.000},{C=6.000},{D=M6},{E=2.000},{F=5.300},{G=24.000},{WEIGHT=6.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{A1=31.000},{E1=16.000},{F1=5.300},{G1=6.000},{I=1.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
22783
22783
WITTE-CLAMP TAPERED
45.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22783-1
22783-1
WITTE-CLAMP TAPERED
45.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
5.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22784
22784
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
7.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22784-1
22784-1
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
7.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22785
22785
WITTE-CLAMP TAPERED
85.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
8.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22785-1
22785-1
WITTE-CLAMP TAPERED
85.000
16.000
6.000
M6
6.300
6.300
16.000
8.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22786
22786
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
2.000
6.300
24.000
6.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22786-1
22786-1
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
2.000
5.300
24.000
6.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22788
22788
WITTE-CLAMP TAPERED
36.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
12.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22788-1
22788-1
WITTE-CLAMP TAPERED
36.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
12.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22789
22789
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
18.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22789-1
22789-1
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
18.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22790
22790
WITTE-CLAMP TAPERED
68.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
23.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22790-1
22790-1
WITTE-CLAMP TAPERED
68.000
13.000
5.000
M5
5.300
5.300
13.000
23.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
22791
22791
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
1.500
5.300
20.000
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
22791-1
22791-1
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
1.500
5.300
20.000
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表