CLUWRGWMB - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH MEISTERBOCK
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Clamping units
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_units/clamp_unit_with_ratchet_grip_meisterb.prj},{NB=282034-1},{IDNR=282034-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH MEISTERBOCK},{A=112.000},{B=68.000},{C=20.000},{D=33.000},{E=6.600},{F=11.000},{G=6.000},{H=21.000},{I=24.700},{J=38.000},{K=10.000},{L=32.000},{WEIGHT=200.000},{INFO=Witte Katalog},{PRESSUREFORK=Standard},{PFTYPE=1.000},{CX=93.500},{CY=-5.000},{CZ=41.000},{EZ=92.700},{EX=-5.000},{CP=-114.400},{CPX=0.000},{ASPL=95.000},{ASPLH=58.000},{CUX=0.000},{CUZ=20.000},{STX=93.500},{STZ=61.000},{CHEMSYMBOLS=AlZn1},{MATERIAL=siehe Hersteller Kaufteil / EN AW-7072},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
[g]
PRESSUREFORK
ⁿ/ₐ
STX
[mm]
STZ
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
282033
282033
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
82.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
200.000
Standard
63.500
61.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282033-1
282033-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
82.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
200.000
Standard
63.500
61.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282034
282034
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
200.000
Standard
93.500
61.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282034-1
282034-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
200.000
Standard
93.500
61.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282035
282035
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
240.000
357582
93.500
81.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282035-1
282035-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
240.000
357582
93.500
81.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
282036
282036
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
250.000
357578
93.500
81.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-0 natur eloxiert
282036-1
282036-1
WITTE-CLAMP UNIT WITH RAC...
112.000
68.000
20.000
33.000
6.600
11.000
6.000
21.000
24.700
38.000
10.000
32.000
250.000
357578
93.500
81.000
AlZn1
siehe Hersteller Kaufteil...
C-35 schwarz eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表