FBS120 - Precision Spur Gears - 20 Pitch - 11/16" Bore - 3/8" Face - AGMA Quality 9 - Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb62.prj},{NB=FBS120-40},{PN=FBS120-40},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B62},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 8/AGMA 9},{MOD=1.25},{PA=20},{N=40},{PD=50.00},{OD=52.50},{B=16},{FW=10},{FW1=10.0000},{HS=hubless},{MM=1.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FBS120-24
FBS120-24
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
24
30.00
32.50
16
10
hubless
FBS120-25
FBS120-25
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
25
31.25
33.75
16
10
hubless
FBS120-30
FBS120-30
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
30
37.50
40.00
16
10
hubless
FBS120-35
FBS120-35
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
35
43.75
46.25
16
10
hubless
FBS120-40
FBS120-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
40
50.00
52.50
16
10
hubless
FBS120-45
FBS120-45
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
45
56.25
58.75
16
10
hubless
FBS120-50
FBS120-50
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
50
62.50
65.00
16
10
hubless
FBS120-60
FBS120-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
60
75.00
77.50
16
10
hubless
FBS120-79
FBS120-79
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
70
87.50
90.00
16
10
hubless
FBS120-80
FBS120-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 8/AGMA 9
1.25
20
80
100.00
102.50
16
10
hubless
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表