PCS83 & PCA83 - Precision Spur Gears - 1.0 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb15.prj},{NB=PCS83-96 High},{PN=PCS83-96},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B15},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=1.0},{PA=20},{N=96},{LOD2='High','Low'},{PD=96.00},{OD=98.00},{HD=10},{B=5},{FW=5},{FW1=5.000},{SL=7/32},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{VITO=1.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PCS83-15 High
PCS83-15
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
15
15.00
17.00
10
5
5
pin hub
PCS83-16 High
PCS83-16
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
16
16.00
18.00
10
5
5
pin hub
PCS83-18 High
PCS83-18
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
18
18.00
20.00
10
5
5
pin hub
PCS83-20 High
PCS83-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
20
20.00
22.00
10
5
5
pin hub
PCS83-22 High
PCS83-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
22
22.00
24.00
10
5
5
pin hub
PCS83-24 High
PCS83-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
24.00
26.00
10
5
5
pin hub
PCS83-30 High
PCS83-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
30
30.00
32.00
10
5
5
pin hub
PCS83-36 High
PCS83-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
36
36.00
38.00
10
5
5
pin hub
PCS83-42 High
PCS83-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
42
42.00
44.00
10
5
5
pin hub
PCS83-48 High
PCS83-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
48
48.00
50.00
10
5
5
pin hub
PCS83-54 High
PCS83-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
54
54.00
56.00
10
5
5
pin hub
PCS83-60 High
PCS83-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
60
60.00
62.00
10
5
5
pin hub
PCS83-72 High
PCS83-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
72
72.00
74.00
10
5
5
pin hub
PCS83-84 High
PCS83-84
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
84
84.00
86.00
10
5
5
pin hub
PCS83-96 High
PCS83-96
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
96
96.00
98.00
10
5
5
pin hub
PCA83-15 High
PCA83-15
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
15
15.00
17.00
10
5
5
pin hub
PCA83-16 High
PCA83-16
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
16
16.00
18.00
10
5
5
pin hub
PCA83-18 High
PCA83-18
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
18
18.00
20.00
10
5
5
pin hub
PCA83-20 High
PCA83-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
20
20.00
22.00
10
5
5
pin hub
PCA83-22 High
PCA83-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
22
22.00
24.00
10
5
5
pin hub
PCA83-24 High
PCA83-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
24
24.00
26.00
10
5
5
pin hub
PCA83-30 High
PCA83-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
30
30.00
32.00
10
5
5
pin hub
PCA83-36 High
PCA83-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
36
36.00
38.00
10
5
5
pin hub
PCA83-42 High
PCA83-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
42
42.00
44.00
10
5
5
pin hub
PCA83-48 High
PCA83-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA 10
1.0
20
48
48.00
50.00
10
5
5
pin hub
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表