PES83 & PEA83 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 5mm Bore 5mm Face Pin Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Pin Hub Spur Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/pin_hub_spur_gears/mb21.prj},{NB=PES83-128 High},{PN=PES83-128},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB6},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.6},{PA=20},{N=128},{LOD2='High','Low'},{PD=76.80},{OD=78.00},{HD=10},{B=5},{FW=5},{FW1=5.0000},{SL=7/32},{HS=pin hub},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{B2=3.5000},{H=12.0000},{MM=0.840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
PES83-18 High
PES83-18
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
18
10.80
12.00
10
5
5
pin hub
PES83-20 High
PES83-20
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
20
12.00
13.20
10
5
5
pin hub
PES83-22 High
PES83-22
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
22
13.20
14.40
10
5
5
pin hub
PES83-24 High
PES83-24
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
24
14.40
15.60
10
5
5
pin hub
PES83-25 High
PES83-25
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
25
15.00
16.20
10
5
5
pin hub
PES83-26 High
PES83-26
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
26
15.60
16.80
10
5
5
pin hub
PES83-28 High
PES83-28
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
28
16.80
18.00
10
5
5
pin hub
PES83-30 High
PES83-30
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
30
18.00
19.20
10
5
5
pin hub
PES83-32 High
PES83-32
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
32
19.20
20.40
10
5
5
pin hub
PES83-36 High
PES83-36
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
36
21.60
22.80
10
5
5
pin hub
PES83-40 High
PES83-40
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
40
24.00
25.20
10
5
5
pin hub
PES83-42 High
PES83-42
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
42
25.20
26.40
10
5
5
pin hub
PES83-45 High
PES83-45
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
45
27.00
28.20
10
5
5
pin hub
PES83-48 High
PES83-48
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
48
28.80
30.00
10
5
5
pin hub
PES83-50 High
PES83-50
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
50
30.00
31.20
10
5
5
pin hub
PES83-54 High
PES83-54
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
54
32.40
33.60
10
5
5
pin hub
PES83-56 High
PES83-56
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
56
33.60
34.80
10
5
5
pin hub
PES83-60 High
PES83-60
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
60
36.00
37.20
10
5
5
pin hub
PES83-64 High
PES83-64
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
64
38.40
39.60
10
5
5
pin hub
PES83-70 High
PES83-70
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
70
42.00
43.20
10
5
5
pin hub
PES83-72 High
PES83-72
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
72
43.20
44.40
10
5
5
pin hub
PES83-75 High
PES83-75
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
75
45.00
46.20
10
5
5
pin hub
PES83-76 High
PES83-76
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
76
45.60
46.80
10
5
5
pin hub
PES83-80 High
PES83-80
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
80
48.00
49.20
10
5
5
pin hub
PES83-88 High
PES83-88
PIN HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
88
52.80
54.00
10
5
5
pin hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表