目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
双节距工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
链条链轮
工艺孔加工链轮
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/gyk/gydsll.prj},{NB=WX-LLC2052-Z11},{WXCN=WX-LL},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=C2052},{NUT=11},{D=14},{DPP=112.700},{D0=127.000},{T=8.700},{H=73},{L=28.00},{L1=9.60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
WXCN
伍星链号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
链轮型号
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
D
内孔直径
[mm]
DPP
分度圆直径
[mm]
D0
齿顶圆直径
[mm]
T
齿厚
[mm]
H
凸台
[mm]
L
厚度
[mm]
L1
[mm]
WX-LLC2042-Z11
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2042
11
14
90.160
102.000
7.200
60
25.00
8.90
WX-LLC2042-Z12
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2042
12
14
98.140
108.000
7.200
69
25.00
8.90
WX-LLC2042-Z13
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2042
13
14
106.140
118.000
7.200
77
25.00
8.90
WX-LLC2042-Z14
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2042
14
14
114.150
127.000
7.200
63
25.00
8.90
WX-LLC2052-Z10
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2052
10
14
102.750
116.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z11
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2052
11
14
112.700
127.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z12
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2052
12
14
122.670
138.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z13
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2052
13
14
132.670
148.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z14
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2052
14
14
142.680
158.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2052-Z15
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2052
15
14
152.710
168.000
8.700
73
28.00
9.60
WX-LLC2062-Z10
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2062
10
16
123.290
140.000
11.700
83
40.00
12.00
WX-LLC2062-Z11
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2062
11
16
135.230
153.000
11.700
83
40.00
12.00
WX-LLC2062-Z12
WX-LL
45#
高频热处理
发黑
C2062
12
16
147.210
165.000
11.700
80
45.00
12.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表