目錄: 伍星工业铝材配件
Created: 21.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
伍星工业铝材配件
10A工艺孔链轮 - 工艺孔链轮
伍星工业铝材配件
链条链轮
工艺孔加工链轮
Powered by
CAD模型選擇
{wuxing/spc/gyk/gyll10.prj},{NB=WX-LL10A-Z19},{WXCN=WX-LL10A},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=10},{NUT=19},{D=14},{DPP=96.450},{D0=105.000},{T=8.700},{H=73},{L=28.00},{L1=8.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
WXCN
伍星链号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HTT
热处理
ⁿ/ₐ
BS
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
链轮型号
ⁿ/ₐ
NUT
齿数
ⁿ/ₐ
D
内孔直径
[mm]
DPP
分度圆直径
[mm]
D0
齿顶圆直径
[mm]
T
齿厚
[mm]
H
凸台
[mm]
L
厚度
[mm]
L1
[mm]
WX-LL10A-Z9
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
9
14
46.420
53.000
8.700
34
25.00
5.00
WX-LL10A-Z10
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
10
14
51.370
58.000
8.700
40
25.00
5.00
WX-LL10A-Z11
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
11
14
56.350
64.000
8.700
46
25.00
5.00
WX-LL10A-Z12
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
12
14
61.340
69.000
8.700
50
25.00
5.00
WX-LL10A-Z13
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
13
14
66.340
74.000
8.700
51
25.00
5.00
WX-LL10A-Z14
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
14
14
71.340
79.000
8.700
52
25.00
7.00
WX-LL10A-Z15
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
15
14
76.350
84.000
8.700
57
25.00
7.00
WX-LL10A-Z16
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
16
14
81.370
89.000
8.700
62
25.00
7.00
WX-LL10A-Z17
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
17
14
86.390
94.000
8.700
67
25.00
7.00
WX-LL10A-Z18
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
18
14
91.420
100.000
8.700
72
28.00
8.00
WX-LL10A-Z19
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
19
14
96.450
105.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z20
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
20
14
101.480
110.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z21
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
21
14
106.510
115.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z22
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
22
14
111.550
120.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z23
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
23
14
116.580
125.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z24
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
24
14
121.620
130.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z25
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
25
14
126.660
135.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z26
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
26
14
131.700
140.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z28
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
28
14
141.790
150.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z30
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
30
14
151.870
161.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z32
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
32
14
161.960
171.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z34
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
34
14
172.050
181.000
8.700
73
28.00
8.00
WX-LL10A-Z35
WX-LL10A
45#
高频热处理
发黑
10
35
14
177.100
186.000
8.700
73
28.00
8.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表