您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AKC068-076 - 高度精度销六角型定位销
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/dowel_pins-clamp_bushings/akc068_076.prj},{NB=AKC072-M5-L2-F5},{CODE=AKC072},{MATERIAL=SCM435},{SURFACE=镀硬铬},{HARDNESS=淬火硬度46~50HRC},{TYPE=固定型},{M=5},{L=2},{F=5},{B=8},{L1=2},{L2=10},{C=9.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
SURFACE
表面处理
ⁿ/ₐ
HARDNESS
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
AKC074-M3-L2-F3
AKC074-M3-L2-F3
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
3
AKC074-M4-L2-F4
AKC074-M4-L2-F4
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
4
AKC074-M5-L2-F5
AKC074-M5-L2-F5
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
5
AKC074-M6-L5-F6
AKC074-M6-L5-F6
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
6
AKC074-M8-L5-F8
AKC074-M8-L5-F8
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
8
AKC074-M10-L10-F10
AKC074-M10-L10-F10
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
10
AKC074-M12-L10-F12
AKC074-M12-L10-F12
AKC074
SCM435
-
淬火硬度46~50HRC
固定型
12
AKC068-M3-L2-F3
AKC068-M3-L2-F3
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
3
AKC068-M4-L2-F4
AKC068-M4-L2-F4
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
4
AKC068-M5-L2-F5
AKC068-M5-L2-F5
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
5
AKC068-M6-L5-F6
AKC068-M6-L5-F6
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
6
AKC068-M8-L5-F8
AKC068-M8-L5-F8
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
8
AKC068-M10-L10-F10
AKC068-M10-L10-F10
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
10
AKC068-M12-L10-F12
AKC068-M12-L10-F12
AKC068
SCM435
发黑
淬火硬度46~50HRC
固定型
12
AKC072-M3-L2-F3
AKC072-M3-L2-F3
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
3
AKC072-M4-L2-F4
AKC072-M4-L2-F4
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
4
AKC072-M5-L2-F5
AKC072-M5-L2-F5
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
5
AKC072-M6-L5-F6
AKC072-M6-L5-F6
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
6
AKC072-M8-L5-F8
AKC072-M8-L5-F8
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
8
AKC072-M10-L10-F10
AKC072-M10-L10-F10
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
10
AKC072-M12-L10-F12
AKC072-M12-L10-F12
AKC072
SCM435
镀硬铬
淬火硬度46~50HRC
固定型
12
AKC070-M3-L2-F3
AKC070-M3-L2-F3
AKC070
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
固定型
3
AKC070-M4-L2-F4
AKC070-M4-L2-F4
AKC070
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
固定型
4
AKC070-M5-L2-F5
AKC070-M5-L2-F5
AKC070
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
固定型
5
AKC070-M6-L5-F6
AKC070-M6-L5-F6
AKC070
SUS440C
-
淬火硬度50~55HRC
固定型
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表