XCF004 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/spring/xcf004.prj},{NB=XCF004-D2-L10},{D=2.000},{L=10.000},{L1=10,15,20,25,30},{D1=0.250},{MATERIAL=SUS304-WPB},{HRA=180°}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号规格
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
HRA
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
XCF004-D2-L10
XCF004-D2-L10
2.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D3-L10
XCF004-D3-L10
3.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D4-L15
XCF004-D4-L15
4.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D5-L15
XCF004-D5-L15
5.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D6-L20
XCF004-D6-L20
6.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D8-L25
XCF004-D8-L25
8.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D10-L30
XCF004-D10-L30
10.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D12-L35
XCF004-D12-L35
12.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D14-L40
XCF004-D14-L40
14.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D16-L45
XCF004-D16-L45
16.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D18-L50
XCF004-D18-L50
18.000
SUS304-WPB
180°
XCF004-D20-L60
XCF004-D20-L60
20.000
SUS304-WPB
180°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表